España | español

Ostfildern, 22 abr. 2016

Nueva familia de productos PMI 6 Control de Pilz en el área Controlar y Visualizar: visualización y control en un solo paquete

La empresa de automatización Pilz presenta, con la nueva familia de productos PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control, su primer terminal de operador equipado con un Soft SPS según el estándar IEC 61131-3. Además del diagnóstico y de la visualización profesional, ahora también es posible controlar el proceso completo de la instalación con un solo dispositivo. Además de ofrecer un diagnóstico completo, PMI 6 Control contribuye a aumentar la productividad de la "instalación a la vista".

Los terminales de operador PMI 6 Control se basan en un potente módulo procesador de 1,3 GHz. Combinado con una memoria RAM de 512 MB, una memoria Flash de 512 MB de capacidad y el sistema operativo Windows Embedded Compact 7, se obtiene una plataforma de alto rendimiento para todas las aplicaciones.
Junto con la tecnología de control de Pilz, permite agilizar el diagnóstico y la visualización de máquinas e instalaciones. Así se consigue minimizar los tiempos de parada.

Intuición y flexibilidad al frente
La nueva generación de PMI 6 Control cuenta, además, con una pantalla táctil capacitiva de cristal de 7 o 12 pulgadas que es intuitiva y, por tanto, fácil y sencilla de manejar. De este modo se garantiza una productividad elevada de máquinas e instalaciones.
Los terminales de operador incorporan un visualizador fácil de manejar. Además, gracias a los interfaces abiertos, es posible utilizar cualquier software HMI para la visualización. El asistente PMI, incluido en la tarjeta SD suministrada y que puede ejecutarse en cualquier instante, ayuda a instalar cómodamente los paquetes de software. Esto minimiza el trabajo de puesta en marcha.

El texto no codificado es más rápido
El sistema de diagnóstico PVIS de Pilz está preinstalado en la familia de productos PMI 6 Control: simplifica la búsqueda de errores en caso de fallos de funcionamiento de la máquina en las instalaciones equipadas con terminales de operador PMI y controles de seguridad de Pilz. Los mensajes de fallo se visualizan como texto no codificado y se emiten propuestas concretas para subsanar el error. De esta manera se guía al usuario paso a paso hasta la solución y se evita la laboriosa búsqueda de fallos.
 

La nueva familia de productos PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control de Pilz está equipada con un Soft SPS. Además del diagnóstico y de la visualización profesional, ahora también es posible controlar el proceso completo de la instalación.
La nueva familia de productos PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control de Pilz está equipada con un Soft SPS. Además del diagnóstico y de la visualización profesional, ahora también es posible controlar el proceso completo de la instalación.

La nueva familia de productos PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control de Pilz está equipada con un Soft SPS. Además del diagnóstico y de la visualización profesional, ahora también es posible controlar el proceso completo de la instalación.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contacto de la prensa

Teléfono:
Correo-e: