España | español

Ostfildern, 23 nov. 2015

Safe Motion de Pilz ahora también para Profinet

Las soluciones de accionamiento seguras de Pilz PMC (Pilz Motion Control) incorporan a partir de ahora un interface para Profinet. Esta nueva conexión de comunicación está disponible para los servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5. Con la tarjeta de seguridad PMCprotego S es posible ampliar PMCprotego D con funciones Safe Motion. Safe Motion reduce los tiempos de preparación y el volumen de mantenimiento y aumenta así la productividad.

Las soluciones de accionamiento seguras de Pilz PMC (Pilz Motion Control) incorporan a partir de ahora un interface para Profinet. Esta nueva conexión de comunicación está disponible para los servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5. Con la tarjeta de seguridad PMCprotego S es posible ampliar PMCprotego D con funciones Safe Motion. Safe Motion reduce los tiempos de preparación y el volumen de mantenimiento y aumenta así la productividad.

PMCprotego D y PMCtendo DD5 funcionan tanto en Profinet como con todos los sistemas de bus de campo corrientes. La tarjeta de interface es apta para casi todos los sistemas de bus de campo relevantes y se inserta simplemente en el servoamplificador. De este modo, el interface para redes Profinet reduce los costes de inversión para los usuarios. La tecnología de servoaccionamiento de Pilz está abierta a soluciones personalizadas y los servoamplificadores pueden integrarse en casi cualquier entorno de automatización.

Pilz proporciona además asistencia desde el dimensionado seguro del accionamiento hasta la puesta en marcha mediante una extensa oferta de servicios también para PMC.
 

Las soluciones de accionamiento seguras PMC de Pilz se caracterizan por una utilización flexible e independiente del control principal superior. PMC es ahora más abierto todavía gracias al nuevo interface Profinet para los servoamplificadores PMCprotego D y PMCprotego DD5.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com