España | español

, 9 abr. 2015

Más capacidad de diagnóstico y libertad de configuración

Pilz amplía el sistema de protección de puertas PSENslock con dos nuevas variantes de producto: ahora se dispone de una nueva variante que proporciona funciones de diagnóstico avanzadas y de otra nueva variante que permite conmutar salidas OSSD (Output Signal Switching Device) independientemente del bloqueo. De este modo, los PSENslock permiten agilizar el diagnóstico o aumentar la libertad de configuración, según los requisitos.

PSENslock proporciona en un solo producto compacto supervisión segura de puertas protectoras con bloqueo electromagnético del proceso para puertas, compuertas y cubiertas.
La nueva variante con función de diagnóstico avanzada ofrece ventajas adicionales sobre todo en ámbitos de aplicación en los que se utilizan varios PSENslock: el usuario identifica en el acto los lugares en los que no se ha activado un bloqueo, p. ej., debido a la presencia de suciedad. Esto hace ganar tiempo al agilizar el diagnóstico en caso de error.
La segunda variante nueva del sistema de protección de puertas seguro permite conmutar los OSSD (Output Signal Switching Device) independientemente del estado del bloqueo. Esto garantiza al usuario más flexibilidad y libertad de configuración a la hora de implementar su aplicación.
Los dispositivos PSENslock están diseñados para aplicaciones hasta PL e según EN ISO13849-1 y SIL 3 según EN/IEC62061.
De diseño abierto, el sistema de protección de puertas puede conectarse a todos los dispositivos de evaluación comerciales y también a la técnica de control de Pilz: los relés de seguridad PNOZ, los sistemas de control configurables PNOZmulti y el sistema de automatización PSS 4000. Asimismo es posible realizar conexiones serie con sensores seguros PSEN de Pilz: los sistemas de protección de puertas seguros PSENslock, PSENsgate y el interruptor de seguridad encriptado PSENcode.

Más información sobre el producto en https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com