España | español

Ostfildern, 17 abr. 2014

Nuevos módulos para sistemas de control configurable PNOZmulti 2: Motion Monitoring seguro de hasta dos ejes

Con los nuevos módulos Motion Monitoring, Pilz amplía la familia de sistemas de control configurables PNOZmulti 2. Los dos módulos nuevos se han diseñado para la supervisión segura de uno o dos ejes en accionamientos y permiten crear y supervisar fácilmente funciones de seguridad. Los módulos pueden utilizarse en cualquier sector y son especialmente ventajosos en la fabricación de máquinas herramienta.

Con los nuevos módulos Motion Monitoring, Pilz amplía la familia de sistemas de control configurables PNOZmulti 2. Los dos módulos nuevos se han diseñado para la supervisión segura de uno o dos ejes en accionamientos y permiten crear y supervisar fácilmente funciones de seguridad. Los módulos pueden utilizarse en cualquier sector y son especialmente ventajosos en la fabricación de máquinas herramienta.

Todas las funciones de seguridad conforme a EN 61800-5-2 para accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable son fáciles de implementar. De este modo se optimiza la disponibilidad de las máquinas e instalaciones al tiempo que se alcanza un alto grado de seguridad. A través del interface de calidad industrial Mini I/O es posible conectar además todos los encóders incrementales actuales utilizando cables de conexión específicos para accionamientos.

Numerosas funciones Motion Monitoring
Las funciones incluyen "Gama de velocidades segura (Safe speed range)", "Supervisión de velocidad segura (Safe speed monitor)" y "Dirección de movimiento segura (Safe direction)". La "parada de servicio segura (Safe operating stop)" completa el volumen de funciones de los módulos Motion Monitoring del sistema de control configurable PNOZmulti 2. La supervisión segura de accionamientos, por otra parte, se encarga de asegurar un alto grado de disponibilidad de las instalaciones.

Manejo sencillo mediante software de configuración
Los nuevos módulos Motion Monitoring de PNOZmulti 2 se configuran con la herramienta de software PNOZmulti Configurator, que permite al usuario crear y supervisar funciones de seguridad de forma intuitiva e independiente del control principal. En lugar de cablear manualmente, el programa de seguridad se adapta y personaliza cómodamente mediante los módulos de función certificados para funciones de seguridad almacenados en la herramienta de software PNOZmulti. El resultado es un ahorro de tiempo y de costes en tareas de planificación, configuración, diagnóstico y mantenimiento.

Más información sobre el producto en: https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Feria "Components for processing and packaging", Düsseldorf: Pilz expone en el pabellón: CS418.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com