España | español

Ostfildern, 12 jun. 2014

El sistema de automatización PSS 4000 protege aplicaciones de ascensores

Los componentes del sistema de automatización PSS 4000 ya tienen la homologación del TÜV Austria como componentes de seguridad para aplicaciones de ascensores. Gracias a PSS 4000, las empresas explotadoras y fabricantes de ascensores disponen ahora de una posibilidad flexible, sencilla y técnicamente independiente de implementar las rigurosas normas de seguridad y los requisitos específicos para estas aplicaciones.

Las aplicaciones para ascensores, montacargas y elevadores de todo tipo están sujetas a rigurosas normas de seguridad y deben cumplir requisitos específicos. La homologación obtenida certifica la aptitud del sistema de automatización PSS 4000 para este tipo de aplicaciones, que con PSS 4000 se implementan de forma segura y eficiente. El sistema se caracteriza por un alto grado de resistencia, facilidad de manejo y por ofrecer a los usuarios diferentes funciones como, p. ej., parada de emergencia.

La homologación TÜV se realizó conforme a DIN EN 115-1: Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1: Construcción e instalación, y según DIN EN 81-1: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores y montacargas eléctricos, y DIN EN 81-2: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores y montacargas hidráulicos.

 

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es

Contactos de Prensa

Teléfono: +34 932 376 434
Correo-e: miriam@bcnpress.com