27 mar 2019

Hannover Messe 2019: novedades para la automatización de la fábrica inteligente

Del 1 al 5 de abril de 2019 presentamos en Hannover las tendencias e innovaciones para la fábrica inteligente del futuro. En el stand D17 del pabellón 9, Pilz presenta novedades en las áreas de Control y visualización, Sensores seguros, Sistemas de E/S y Servicios.

La gestión de Safety y Security ahora es modular

Con el innovador PITmode fusion presentamos en Hannover el primer sistema de gestión de accesos y autorizaciones de configuración modular para Safety y Security. PITmode fusion consta de la unidad de lectura PITreader con tecnología RFID, un servidor de web integrado y la unidad de evaluación segura Safe Evaluation Unit (SEU). La separación de los componentes propicia la integración del sistema en el diseño de los paneles de mando existentes sin dificultad alguna.

Más flexibilidad gracias a la innovadora tecnología de sensores

Pilz presenta un control de superficies más flexible y eficiente en forma de las variantes Light, Master y Slave del escáner láser de seguridad PSENscan. Los escáneres láser de seguridad de Pilz son también adecuados para la protección de zonas de aplicaciones verticales, por ejemplo, la protección de acceso. PSENscan abre además las puertas a un diseño todavía más flexible de las aplicaciones. Ventaja: menos tiempos de parada y mayor eficacia y rentabilidad.

Descubra las excelencias del interruptor de seguridad encriptado PSENcode. El PSENcode aúna la máxima protección contra manipulación en el mínimo espacio gracias a la tecnología de transpondedores RFID. En Hannover presentamos el accionador más bajo del mundo, con una altura de tan solo 3 mm: PSENcode low profile actuator. Destaca por dejar al usuario mucha libertad a la hora de diseñar la maquinaria, una característica especialmente ventajosa en el caso de aplicaciones en espacios reducidos.

Dominar la Industrie 4.0 con tecnologías de comunicación abiertas

Para garantizar el intercambio de datos en la producción conectada en red se necesitan tecnologías de comunicación abiertas que soporten el estándar mundial. Pilz ofrece para ello el módulo maestro IO-Link PSS u2 ES 4 IOL para el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2. La tecnología IO abierta y estandarizada en todo el mundo según IEC 61131-9 soporta la producción conectada en red de acuerdo con los criterios de la Industrie 4.0. Solicite asesoramiento a nuestros expertos en Hannover.

Full Service para EUA

Las empresas que deseen vender máquinas en EUA debe asegurarse de cumplir todos los requisitos a fin de garantizar un proceso de homologación sin trabas. Pilz acaba de poner en marcha el nuevo servicio "IC USA", con el que pretende ayudar a fabricantes y exportadores a cumplir todas las especificaciones relativas a la conformidad con la normativa de EUA hasta la homologación final por las autoridades locales del país.

Podrá ver esta y otras novedades del 1 al 5 de abril de 2019 en Hannover. ¿Interesado? Nos encontrará en el pabellón 9, stand D17. ¡Le esperamos!


 Más información:
Adelántese y descubra en primicia un resumen de todas las novedades.

Novedades