14 nov 2018

SPS IPC Drives 2018: Novedades para la fábrica inteligente del futuro

Descubra las tendencias e innovaciones para la fábrica inteligente del futuro. Son estreno en Núremberg las nuevas barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II de protección corporal. Otras novedades en nuestro stand: Los módulos de robótica de servicio Pilz, las novedades en materia de transmisión y la nueva cualificación de «CECE – Certified Expert in CE Marking».

Sensores inteligentes para ideas con futuro

Déjese convencer en Núremberg por nuestras soluciones de sensores inteligentes para la protección de personas y máquinas. Con el sistema modular de protección de puertas le presentamos soluciones personalizadas para la protección de puertas protectoras que permiten realizar un diagnóstico rápido en caso de fallo. La alfombra de seguridad dinámica PSENmat combina en un solo dispositivo supervisión y función de manejo a través de pulsadores virtuales. Presentamos el nuevo escáner láser de seguridad PSENscan para la supervisión productiva de superficies. Son novedad en Núremberg las variantes de la barrera fotoeléctrica de seguridad PSENopt II. Con un alcance de protección de hasta 1500 mm de altura, resultan adecuadas para proteger las manos y el cuerpo hasta PL e. Gracias a su protección de 50 g, resisten extraordinariamente los golpes, las vibraciones y los impactos. Benefíciese de su alcance de hasta 50 metros y del sencillo diagnóstico por LED
.
Módulos de robótica de servicio Pilz en múltiple acción

En el stand de la feria de Núremberg podrá comprobar las distintas aplicaciones de los módulos de robótica de servicio Pilz: en su variante de doble brazo y en su variante móvil, combinadas con un sistema de transporte sin conductor (AGV). Asimismo, los módulos de robótica de servicio pueden utilizarse como aplicación «pick and place» en nuestra fábrica inteligente y en una prensa hidráulica.

Componga fácilmente su propia aplicación de robots de servicio. Manipulador, módulo de dirección, módulo de mando y módulo de software se pueden combinar sobre la base del Software-Frameworks Robot Operating System (ROS).

Pilz Motion Control: Mayor rendimiento, menos coste

Entre las novedades en materia de transmisión destaca la nueva generación de
sistemas de dirección PMCprimo C2 de Pilz Motion Control. Gracias a su mayor rendimiento, ofrecen altas frecuencias de pulso y gran calidad de fabricación. Aparte de múltiples interfaces y codificadores, proporcionan gran flexibilidad las entradas y salidas digitales y un puerto USB para la protección de los datos. Los servomotores PMCprotego SZ disponen ahora también del protocolo digital de retroalimentación de motor HIPERFACE DSL. El volumen de cables de conexión necesarios entre el convertidor de frecuencia y el sistema de retroalimentación del motor es mínimo. De esta manera se sigue la tendencia a las soluciones de cable único en las transmisiones.

Cualificación mundial como Experto CE

Pilz amplía su oferta de formación y en otoño ofrecerá la cualificación de «CECE – Certified Expert in CE Marking». La cualificación internacional, certificada por TÜV Nord, proporciona los conocimientos necesarios para aplicar los distintivos CE en máquinas nuevas, ya existentes o modificadas.

Esta y otras novedades se las presentaremos los días 27 a 29 de noviembre de 2018 en Núremberg. Si le interesa, no deje de visitarnos en la sala 9, stand 370. Deseamos verle por allí.


 Más información:

Todas las novedades en primicia a primera vista

Novedades para la fábrica inteligente del futuro