España | español

17 abr. 2018

Hannover Messe 2018: Novedades para la fábrica del futuro

Descubra las tendencias e innovaciones para la fábrica del futuro. Del 23 al 27 de abril de 2018 descubrirá en la Hannover Messe el camino a la automatización segura de su fábrica. El tema central de nuestro stand es nuestro nuevo sistema modular de protección de puertas preparado para Industrie 4.0.

Modular y flexible: solución de protección de puertas 4.0

Implantación de una solución de protección de puertas personalizada con el sistema de protección de puertas preparado para Industrie 4.0 de Pilz. Para ello, los sensores de puertas protectoras PSENslock y PSENmlock, ahora disponibles opcionalmente con desbloqueo de alineación o conexión serie, pueden combinarse flexiblemente con otros componentes de Pilz. El uso de Safety Device Diagnostics (SDD) ahorra además el costoso conexionado cable a cable en el armario de distribución. SDD permite controlar individualmente los interruptores y las puertas protectoras, muy en línea con los criterios de Industrie 4.0. La novedad en el programa de soluciones: la unidad de pulsadores PITgatebox. Ya sean pulsadores iluminados o pulsadores de parada de emergencia, la PITgatebox amplía el sistema de protección de puertas con elementos de mando y pulsadores adicionales.

Nuevos conceptos de mando para la fábrica moderna

La fábrica del futuro requiere nuevos conceptos de mando de máquinas. Con la novedad mundial PSENmat presentamos una alfombra de seguridad con función de interruptor integrada. PSENmat concentra así en un solo sensor la supervisión segura de superficies según UNE-EN ISO 13856-1 y el manejo de máquinas e instalaciones. El operador puede establecer zonas definidas y marcadas de la alfombra y aprovechar la posibilidad de trabajar con las manos desocupadas que ofrece la función de interruptor integrada. PSENmat crea de este modo un puesto de trabajo sin obstáculos y reduce el peligro de accidentes en aplicaciones con condiciones de visibilidad malas. PSENmat protege, por ejemplo, puestos de trabajo compartidos por operadores y máquinas como los que requiere la fábrica del futuro.

La familia de productos PNOZmulti 2 amplía el volumen de funciones

En la Hannover Messe presentamos dos nuevos módulos para los microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2. Pilz ha incorporado a su programa un nuevo módulo de salida por semiconductor bipolar para la supervisión segura de prensas mecánicas. Gracias a un programa de módulos, los operadores de prensas se benefician ahora, entre otras cosas, de una desconexión inteligente y rápida (menos de 12 milisegundos) de la máquina.

Novedad mundial: los módulos de entrada analógicos seguros para los microcontroles PNOZmulti. Las ventajas de un diagnóstico más preciso todavía. Por primera vez se incluyen funciones aritméticas, como la formación del valor medio o el cálculo de presiones diferenciales, que facilitan la configuración de los valores analógicos.

Éstas y muchas otras novedades en el campo de los sensores, la tecnología de control y accionamiento, software y servicios las presentaremos en Hannover del 23 al 27 de abril de 2018.
¿Interesado? Nos encontrará en el pabellón 9, stand D17. ¡Le esperamos!


Más información:

Todas las novedades en primicia a primera vista

Novedades para la fábrica del futuro
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es