30 ene 2018

Software de visualización PASvisu, ahora con función de registro de datos.

La versión 1.5 del software de visualización en web PASvisu permite el registro de variables. El nuevo release ya está disponible.

El software de visualización PASvisu dispone ahora de nuevas funciones. Con la versión 1.5, el registro de variables es inmediato. Existen tres métodos para realizar el registro de datos:

Registro de datos periódico

Los valores de las variables de PASvisu se almacenan en intervalos configurables (intervalo de interrogación (Polling)). El registro de datos puede activarse o desactivarse a través de una variable.

Registro de datos por modificación

PASvisu comprueba periódicamente si han cambiado los valores de una variable determinada. Si es así, los valores se almacenan. También en este caso es posible activar y desactivar a través de una variable.

Registro de datos por disparo

Una variable booleana (que puede adoptar el valor TRUE o FALSE) dispara el registro de los valores de variables. Las variables se capturan y almacenan cada vez que el valor de las variables cambia de FALSE a TRUE.

Funciones adicionales nuevas en la versión de software 1.5 de PASvisu

  • Exportación de datos: Posibilidad de exportar el registro de proceso PVIS vía archivo CSV.
  • Visualización de documentos: En sistemas PASvisu para PC, los documentos creados en PASvisu pueden visualizarse en el visor pdf.
  • Manejo y diseño sencillo: Modificación de las propiedades de varios elementos con un solo clic; opción de configurar elementos de diseño adicionales.
  • Administración de usuarios: Posibilidad de añadir o eliminar usuarios en el Runtime un idioma a cada usuario.
  • Configuración de mosaicos: Los mosaicos pueden distribuirse libremente en el Designtime.
  • Botón de retroalimentación: A través del nuevo botón de retroalimentación (p. ej., "Motor arrancado"), un elemento de mosaico definido puede emitir un mensaje si ha sido modificado.

 

Más información:

Software de visualización PASvisu