19 dic 2017

Automatización segura 4.0

Muchas variantes en pequeñas cantidades: así se presenta la automatización del futuro. Una diversidad de variante elevada exige una solución flexible, como el sistema de automatización PSS 4000.

El sistema de automatización PSS 4000 automatiza de forma segura y especial: el sistema se ha desarrollado específicamente para la adaptación flexible y modular conforme a los requerimientos de automatización del futuro.

Con el sistema de automatización PSS 4000 es posible interconectar en red según el principio multimaestro (Multi-Master) varios controles PLC de funcionamiento autónomo. Cada componente de control y de E/S suministra automáticamente datos de proceso a los restantes controles del proyecto sin necesidad de pasar por una instancia de control centralizada.

La programación es independiente del hardware y permite decidir más adelante si una función se ejecutará en diferentes controles o en un solo. Ya no es necesaria la laboriosa programación de conexiones de comunicación individuales entre varios controles. De este modo se ahorra tiempo y se evitan errores de programación.

El software de visualización PASvisu contribuye a simplificar más si cabe el proceso de ingeniería. Los datos para la visualización se toman directamente del proyecto de automatización. Esto excluye la duplicación de entradas y las consiguientes fuentes de errores.

La solución óptima para instalaciones modulares y flexibles conforme a los criterios de Industrie 4.0.

 

Más información:

Distribución sistema de automatización PSS 4000