6 dic 2017

Formación CMSE® en seguridad de las máquinas

Pilz España y Portugal imparte el Programa de Formación Internacional CMSE® en Barcelona en colaboración con TÜV Nord.

Granollers, Diciembre del 2017

Durante los días 27, 28, 29 y 30 de Noviembre, Pilz España y Portugal impartió en Barcelona, en colaboración con el Organismo TÜV Nord, el Programa de Formación Internacional CMSE®  con la idea de establecer nuevos estándares para una Formación Certificada Internacional en lo relativo a seguridad en máquinas.

En los cuatro días de duración, se transmitieron a todos los participantes los conocimientos necesarios para convertirse en expertos cualificados en seguridad en máquinas, como la introducción al tema de la seguridad, la visión general de la normativa vigente, la evaluación de riesgos y los dispositivos de protección mecánicos y componentes de seguridad.

Con el objetivo de ofrecer una formación de primer nivel, este programa se ha consolidado como un título con reconocimiento internacional en el que además se desarrollan las directrices y normas nacionales.