España | español

13 abr. 2017

Industrial PI: el PC industrial convertible para su Smart Factory

Industrial PI transforma su proyecto de automatización. Es flexible, vanguardista y perfectamente adecuado para entornos industriales. Industrial PI: implementación sencilla de los proyectos de digitalización.

Preparado para la era digital con Industrial PI

El multitalento Industrial PI es nuestra respuesta a la creciente digitalización en el mundo de la automatización industrial. Industrial PI se basa en el popular Raspberry PI, pensado para uso doméstico y particular, pero está equipado con una carcasa resistente y una mecánica más robusta. Todo con el fin de habilitarlo para entornos de automatización industriales. Con el software de código abierto "Open-Source" instalado en el Industrial PI pueden controlarse máquinas e instalaciones y enviar, p. ej., datos de proceso, directamente a la nube. La función de gateway IIoT permite conectar el control en red con la nube y tener la maquinaria y las instalaciones controladas en todo momento y en cualquier situación.

Utilice los datos de su instalación para alcanzar el éxito en su negocio.

Si se utiliza como gateway IIoT, Industrial PI combina el Internet de las cosas en entornos industriales con los servicios en nube del cliente. Industrial PI recopila, evalúa y procesa datos del entorno directo de las máquinas y las instalaciones. De este modo se tiene pleno control de las instalaciones en cualquier momento y situación y se ven, p. ej., los apartados en los que pueden reducirse costes.

¿Quiere integrar Industrial PI como gateway IIoT en la arquitectura de un sistema existente? Nuestros módulos de comunicación lo hacen posible. Solo hay que conectarlos al gateway con un conector. Se suministran con los siguiente interfaces: Profinet, Profibus, Ethernet/IP, DeviceNET, Ethercat, CANopen, Sercos, Powerlink, Modbus y serie.

Las ventajas a primera vista:

  • la solución óptima para muchos ámbitos de aplicación industriales
  • Los datos pueden recopilarse, evaluarse y procesarse en el entorno inmediato de la maquinaria y las instalaciones.
  • Protegido contra perturbaciones según UNE-EN 61131-2 y plenamente operativo en un rango de temperatura de -40 a +50 grados centígrados.
  • Carcasa resistente y conexión de 24 V para el uso en entornos industriales.
  • Numerosos módulos de comunicación permiten la integración en todas las arquitecturas de sistema del mercado.

¿Quiere comprobar en primera persona las cualidades del Industrial PI?

Le informaremos en cuanto Industrial PI esté a la venta en nuestro E-Shop. Envíe su solicitud a través de nuestro formulario de contacto a nuestro departamento de ventas.

¿Tiene preguntas sobre el producto? Nuestro Support atenderá sus consultas.

Industrial PI como gateway IIoT
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L. Safe Automation
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: pilz@pilz.es