1 ene 1970

Novedades en la SPS IPC Drives 2016

No espere más a conocer los nuevos productos y las soluciones que le esperan en la SPS IPC Drives.

Este año, bajo el lema "We automate. Safely", Pilz vuelve a presentar en Núremberg varias novedades de las áreas de tecnología de sensores, control y accionamiento, junto con los sistemas de diagnóstico y visualización asociados y el software correspondiente.


Productos innovadores para una solución de automatización completa

En el área de sensores presentamos las nuevas barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II para tipo 4 y PSENopt slim de diseño estrecho para los tipos 2 y 4. Permiten la intervención segura en el proceso de producción y cubren la protección de los dedos y las manos, según el requerimiento. La versión compacta del interruptor de seguridad encriptado PSENcode ya es compatible también con el Safety Device Diagnostics. Permite llamar fácilmente datos también sobre grandes distancias y reducir el número de intervenciones de servicio y los tiempos de parada.

Una buena visión general garantiza más disponibilidad, y no solo en el área de los sensores. Con su nueva solución de visualización PMIvisu, Pilz apuesta por un hardware y software estrechamente coordinado. Los usuarios de soluciones de control Pilz pueden operar, diagnosticar y visualizar completamente sus instalaciones con el nuevo terminal de operador.

También tenemos preparadas varias novedades en el apartado de tecnología de control. A la derecha del dispositivo base PNOZ m B1 pueden conectarse ahora hasta 13 módulos de ampliación para grandes proyectos de automatización y maximizar la flexibilidad. Con PSSuniversal 2 presentamos, además, la siguiente generación de sistemas de E/S remotos y controles universales de Pilz. Una serie de mejoras técnicas y mecánicas permiten ahorrar tiempo y costes al usuario.

Una de las novedades de Pilz en tecnología de accionamiento es el sistema de control Motion Control PMCprimo MC. La solución Motion Controller escalable es una solución autónoma con procesador de 1,3 GHz y alto rendimiento para tareas Motion exigentes.


Robotics e Industrie 4.0: experiencia en directo

Junto con los nuevos productos, los visitantes de nuestro stand podrán comprobar en directo cómo se implementa una colaboración entre operador y robot (COP) sin mediar valla de protección. En nuestra Smart Factory enseñamos, además, la manera de conservar el control sobre máquinas e instalaciones distribuidas y de estructura modular.

¿Interesado? Esperamos su visita en el stand D17 del pabellón 9.


Más información

Pilz en la SPS IPC Drives

Descubrir productos novedosos en la SPS IPC Drives 2016.