España | español

19 ago. 2016

Visite a Pilz en la WindEnergy Hamburgo.

Del 27 al 30 de septiembre le mostramos cómo automatizar aerogeneradores de forma segura con la tecnología de automatización adecuada.

En la feria especializada "WindEnergy", que se celebra este año en Hamburgo, demostramos cómo maximizar la seguridad de los aerogeneradores con nuestros productos. Además, presentamos por primera vez soluciones para instalaciones de grúas que convierten el montaje de un aerogenerador en una tarea sencilla y segura.


Procesamiento seguro de valores analógicos con el sistema de automatización PSS 4000

El sistema de automatización PSS 4000 controla todas las funciones relevantes para garantizar la seguridad del aerogenerador. El procesamiento seguro de valores analógicos de la instalación y el cálculo seguro de magnitudes relevantes es ahora más sencillo que nunca. Solicite una demostración del sistema de automatización PSS 4000 a nuestros expertos.

Como novedad traemos el módulo E/S para la supervisión segura de revoluciones del sistema de automatización PSS 4000. Con este módulo se supervisan la velocidad segura, la dirección de movimiento segura y las funciones de parada hasta PL e. ¡Todo ello con un solo encóder! Las ventajas son tiempos de reacción más cortos, un aumento de la productividad y la simplificación de los trabajos de mantenimiento y reparación de los aerogeneradores.


Productos y servicios para aerogeneradores y grúas

Descubra en la WindEnergy todas las características de nuestros productos para aerogeneradores e instalaciones de grúas: el sistema de control configurable PNOZmulti, el supervisor de revoluciones seguro PNOZ s30 y el servoamplificador PMCprotego D. Naturalmente puede solicitar también nuestros servicios, desde la evaluación de riesgos hasta el Marcado CE, pasando por el desarrollo de un concepto de seguridad y la validación de soluciones de seguridad. Contacte con nuestros expertos y solicite asesoramiento.


Reserve ahora cupones de feria y fechas para una reunión de asesoramiento.

Aproveche la ocasión y obtenga información de primera mano. Reserve ahora su entrada gratuita o una reunión de asesoramiento personalizado para la WindEnergy de Hamburgo. Solo tiene que enviarnos un correo electrónico a windenergy@pilz.de.

¡Visítenos en el pabellón B6, stand 342!
 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: pilz@pilz.es