España | español

30 jun. 2016

PSENopt II en la final

Las nuevas barreras fotoeléctricas de seguridad tipo 3 están en la final del GIT SECURITY AWARD 2017 en la categoría "Automatización segura".

GIT SECURITY AWARD

Un jurado neutral con representantes de los organismos BHE, TÜV, VDMA, ZVEI y de usuarios ha nominado a los finalistas para el premio a la seguridad GIT SECURITY AWARD 2017. De cada una de las cinco categorías se eligieron los tres productos innovadores con el mayor número de votos.  

¡Su voto cuenta! Vote aquí por el PSENopt II hasta el 31 de agosto de 2016. Pueden votar todos los participantes de Europa, África y Oriente Medio.
 

Las primeras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II tipo 3

La primeras barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt II tipo 3 están diseñadas para aplicaciones con la categoría de seguridad PL d según IEC/EN 61496 y proporcionan protección de los dedos y las manos. La ausencia de zonas muertas confiere flexibilidad de montaje a las PSENopt II. Con una resistencia a los golpes de 50 g, estas barreras fotoeléctricas de seguridad son extraordinariamente robustas y perfectamente adecuadas para las duras condiciones industriales.

Los LED permiten al operador evaluar los fallos del sistema y las causas de la parada de la máquina. De este modo se reducen los tiempos de parada. Junto con la ingeniería de control de Pilz, las PSENopt II representan una solución completa, segura y económica para la instalación. Gracias a la conexión de 5 polos pueden conectarse directamente al PDP67. Los auxiliares de montaje compatibles agilizan y simplifican la instalación.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es