España | español

11 jul. 2016

Ventajas de la reconversión a la tecnología de servoaccionamientos seguros

Descubra por qué Schunk Hoffmann Carbon Technology apuesta por los servoaccionamientos de Pilz.

Schunk Hoffmann Carbon Technology es un fabricante puntero de carbón para bombas de arranque y de combustible de la industria automovilística. Sin embargo, el cambio de una servoprensa espiral hidráulica a otra con sistema eléctrico trajo consigo continuos fallos de funcionamiento para la empresa. Aparentemente, los cortocircuitos de la placa del regulador de accionamiento utilizado en ese periodo no estaban preparados para resistir el polvo de carbón.  


Sencillos: integrables en cualquier tipo de entorno

La solución fue utilizar los servoamplificadores PMCprotego D que, gracias al recubrimiento especial de la placa, desempeñan a la perfección su función de accionamiento también en entornos con mucho polvo de carbón en suspensión. La integración de motores de otros fabricantes no supone problema alguno para los servoamplificadores. Son compatibles con casi todos los encóders del mercado. "La reconversión de la primera prensa al nuevo regulador de accionamiento funcionó a la perfección", recuerda Dietmar Loidl. "El motor estuvo ajustado en un abrir y cerrar de ojos; era evidente que los expertos de Pilz estaban muy familiarizados con el tema."


Seguros: Safe Motion PL e con cada respuesta

Las funciones de seguridad relevantes se integran en los servoamplificadores mediante una tarjeta de seguridad insertable y configurable a medida. Ejemplo de caso: STO, SS1, SS2, SOS y SLS según IEC 61800-5-2. Las funciones de seguridad se implementan directamente en cualquier tipo de encóder.


Eficiencia energética gracias a las funciones Safe Motion

Pilz desarrolló para esta aplicación una rampa de parada de emergencia que permite detener completamente el motor incluso desde la velocidad máxima de 1.400 r.p.m. en tan solo 50 ms. Esto daba respuesta a la petición por parte de Schunk Hoffmann de conseguir frenar la prensa de manera rápida y segura incluso con frecuencias de impulso altas. El almacenamiento y aprovechamiento de la energía de frenado del dispositivo acumulador de energía reduce claramente los picos de demanda de corriente de la máquina.


Más información:

Solución Safe Motion

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es