España | español

25 abr. 2016

PSENopt II, la nueva reja fotoeléctrica de seguridad tipo 3

Con la nueva generación PSENopt II, Pilz proporciona las primeras rejas fotoeléctricas de seguridad tipo 3 para aplicaciones hasta PL d.

La primeras rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II tipo 3 están diseñadas para aplicaciones con la categoría de seguridad PL d según IEC/EN 61496 y ofrecen seguridad para los dedos y las manos.

Utilización flexible y rapidez de instalación

Las rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II son fáciles y rápidas de instalar con los auxiliares de montaje compatibles. La ausencia de zonas muertas favorece la flexibilidad de montaje con una mayor seguridad. Con una resistencia a los golpes de 50 g, las PSENopt II son extraordinariamente robustas y perfectamente adecuadas para las duras condiciones industriales. El operador puede evaluar los fallos del sistema y las causas responsables de la parada de la máquina gracias a los LED. De este modo se reducen los tiempos de parada.


Solución completa de un solo proveedor

Junto con la ingeniería de control de Pilz, las PSENopt II representan una solución completa, segura y económica para la instalación. Gracias a la conexión de 5 polos pueden conectarse directamente al PDP 67. Existen además numerosos accesorios compatibles.

Las ventajas a primera vista:

• Rejas fotoeléctricas de seguridad tipo 3 para aplicaciones hasta PL d
• Protección de los dedos y las manos
• Resistencia a los golpes de 50 g para el uso en las duras condiciones industriales
• Ausencia de zonas muertas para mayor seguridad y flexibilidad de montaje
• Diagnóstico sencillo mediante LED para reducir los tiempos de parada
• Reset automático
• Accesorios compatibles
• Compatibilidad de conexión con PDP 67
• Solución completa y económica con ingeniería de control de Pilz


Más información:

Rejas fotoeléctricas de seguridad PSENopt II para aplicaciones hasta PL d
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es