España | español

21 abr. 2016

Enclavamiento seguro y bloqueo seguro: nuevo sistema de protección de puertas PSENmlock

Enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto con el nuevo sistema de protección de puertas PSENmlock.

El nuevo sistema de protección de puertas PSENmlock combina enclavamiento seguro y bloqueo seguro en un solo producto. Esta última función viene dada por el control bicanal del bloqueo. Por esta razón, el interruptor es adecuado sobre todo para máquinas con marcha inercial peligrosa que requieren también un bloqueo seguro hasta PL d o PL e.


Diagnóstico sencillo:

PSENmlock lleva diodos LED en tres lados de la carcasa que proporcionan un diagnóstico perfectamente visible una vez montado. El accionador con soporte flexible asegura además una compensación de tolerancia alta incluso en puertas que descienden.


Larga vida útil y ahorro de energía

Larga vida útil gracias a la solidez mecánica y a la robusta carcasa. El bloqueo en ausencia de tensión mediante un imán biestable reduce el consumo energético.


Las ventajas a primera vista:

  • Máxima seguridad:
  • Bloqueo seguro hasta PL e
  • Enclavamiento seguro hasta PL e
  • Fuerza de bloqueo elevada de 7500 N
  • Diagnóstico fácilmente visible: LED en los 3 lados de la carcasa
  • Diseño compacto: apto, entre otras, para todas las estructuras con perfiles de 40 mm
  • Larga vida útil: carcasa robusta y resistencia mecánica
  • Sin activación accidental del bloqueo gracias a bloqueo de nueva puesta en marcha integrado
  • Accionador con soporte flexible: compensación de tolerancia elevada, también para puertas que descienden


Más información:

Sistema de protección de puertas PSENmlock

Nuevo sistema de protección de puertas PSENmlock
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es