19 feb 2016

Comunicación y conexión con el sistema de automatización PSS 4000

En el tutorial actual se describen los interfaces de bus de campo y Ethernet disponibles en PAS4000 y la forma de configurarlos.

En los tutoriales de los expertos de Pilz se ofrece información de primera mano sobre los distintos editores, la configuración de proyectos, la programación, la puesta en marcha y el manejo del sistema de automatización PSS 4000. Se obtiene de este modo una vista general de todas las funciones relevantes, además de valiosos conocimientos. En los vídeos de hoy se describe la disponibilidad y configuración de interfaces de bus de campo y Ethernet.


Configurar y conectar con PAS4000

El sistema de automatización PSS 4000 dispone de interfaces de comunicación de bus de campo y Ethernet para la comunicación segura y no segura. Los módulos de E/S PSSuniversal se comunican con controles superiores externos vía Modbus TCP, Raw-TCP, Raw-UDP y Ethernet IP. Los interfaces de comunicación Ethernet se configuran en la plataforma de software PAS4000 mediante el editor de conexiones IP. Se dispone además de los sistemas de bus de campo ProfiNET y PROFIBUS y del sistema de bus de campo seguro PROFIBUS PROFIsafe.


Tutoriales para su proyecto de automatización

El sistema de automatización PSS 4000 y la correspondiente plataforma de software PAS4000 hacen posible una automatización segura y contienen numerosas funciones para los proyectos. 17 tutoriales enfocados en PAS4000 facilitan el manejo del software y del hardware y agilizan de este modo la puesta en marcha. Apueste por una forma rápida de ahorrar tiempo de ingeniería: profundice en el sistema de automatización PSS 4000.


Más información:

Vídeo tutorial Interfaces de comunicación

Tutoriales sobre PSS 4000 en YouTube