España | español

26 ene. 2016

Motion Monitoring con el sistema de control PNOZmulti 2

Los módulos Motion Monitoring seguros para los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 están diseñados para la supervisión segura de los accionamientos.

Los módulos Motion Monitoring seguros para los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 se encargan de la supervisión segura de los accionamientos, ahora también con parada segura SS1 y SS2. De esta forma aumenta la seguridad y productividad de las máquinas e instalaciones. Puede elegirse entre módulos de ampliación para la supervisión segura de un eje o de dos ejes.
 

Mejor configuración gracias a una nueva función de software

Los módulos Motion Monitoring seguros para PNOZmulti 2 se configuran fácilmente mediante la herramienta de software PNOZmulti Configurator. En los módulos Motion Monitoring se utiliza por primera vez una nueva función de software: la configuración de un programa de módulo independiente (mIQ) que se ejecutará en el propio módulo. Las ventajas para el usuario son importantes: configuración detallada de varios rangos de supervisión, por ejemplo, velocidad o revoluciones que se ejecutarán después a nivel local en el módulo de ampliación. El usuario dispone así de más flexibilidad.
 

Las ventajas a primera vista

  • Realización de funciones de seguridad según EN 61800-5-2 para accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable.
  • Máxima flexibilidad gracias a la nueva técnica de programa de módulo (mIQ): configuración sencilla como de costumbre en el PNOZmulti Configurator.
  • Tiempos de reacción más cortos: 4-6 ms de tiempo de ciclo; los subprocesos críticos se ejecutan en el propio módulo y se descarga el dispositivo base.
  • Máxima seguridad: configuración sencilla de las funciones mediante módulos de software certificados en el PNOZmulti Configurator.
  • Alta disponibilidad: numerosas funciones Motion Monitoring.
  • Máquinas e instalaciones productivas: con PNOZmulti se reducen los costes conservando la máxima seguridad.

La nueva función mIQ está disponible a partir de la versión 10.0.0 del PNOZmulti Configurator. Puede descargar el software Demo de nuestra zona de descarga (para usuarios registrados). La versión Demo se convierte en versión completa mediante la adquisición de una licencia.

Tenga en cuenta: la licencia de software debe renovarse para cada versión completa nueva; la licencia actual deja de ser válida.


Más información

Licencias PNOZmulti Configurator

Descarga PNOZmulti Configurator

Familia de productos PNOZmulti 2

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es