España | español

13 oct. 2015

PITmode en el atractivo Starter Set

Ya está disponible: un Set para la puesta en marcha inmediata del selector de modos de funcionamiento PITmode.

El selector de modos de funcionamiento PITmode ya está disponible como Starter Set. En un solo Set encontrará todo lo necesario para poder poner en marcha inmediatamente el PITmode. Además de un PITmode con pictogramas para máquinas-herramienta, el Set incluye una llave con transpondedor para los modos de funcionamiento uno a cuatro, una llave con transpondedor para el modo oculto "Service", un juego de bornes de resorte y tornillos de fijación. El destornillador y el conjunto de diferentes puntas permiten colocar, instalar y poner en marcha inmediatamente el PITmode.


Dos funciones en un dispositivo compacto

El selector de modos de funcionamiento PITmode combina dos funciones en un dispositivo compacto: la selección segura de modos de funcionamiento definidos y la autorización de acceso a la máquina. Cada operador recibe una llave con transpondedor con las habilitaciones para la máquina adaptadas a su cualificación. Mediante un número de identificación se asignan autorizaciones en el control de la máquina que sirven para gestionar el acceso. El PITmode puede utilizarse en máquinas e instalaciones con diferentes procesos de control y modos de funcionamiento. Se suministra con pulsadores con o sin pictogramas (a elegir) para máquinas-herramienta.


Las ventajas a primera vista

  • Registro rápido y lectura inequívoca del modo de funcionamiento seleccionado y nivel de autorización mediante indicadores LED.
  • Alto grado de seguridad en forma de llave con transpondedor RFID que aumenta la protección contra manipulación.
  • Larga vida útil gracias al principio de funcionamiento sin contacto (libre de mantenimiento y desgaste).
  • Más espacio libre gracias a la combinación de selector de modos de funcionamiento y autorización de acceso en un solo dispositivo.


Más información:

Pedido del Starter Set

Selector de modos de funcionamiento PITmode

PITmode en el atractivo Starter Set
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es