España | español

15 jun. 2015

Reducción del volumen de cableado con PNOZsigma

Novedad: ampliación de contactos PNOZ s20 con salidas por semiconductor.

Los relés de seguridad PNOZsigma aúnan largos años de experiencia con la tecnología de seguridad más moderna: con poco gasto se consiguen cotas máximas de seguridad y rentabilidad. Mediante carcasas especialmente estrechas y numerosas funciones comprimidas en cada dispositivo, PNOZsigma ofrece máxima funcionalidad en un ancho de montaje mínimo. Implementación de la técnica de seguridad en menos espacio y de forma más flexible, rápida y eficiente. Como novedad existe un módulo de ampliación de contactos PNOZsigma con dos salidas de seguridad sin retardo por semiconductor hasta PL e y SIL CL 3 con ancho de montaje de solo 22,5 mm.


Más salidas por semiconductor

Junto con un dispositivo base como, por ejemplo, PNOZ s3, el número de salidas por semiconductor puede ampliarse de forma casi ilimitada: no se requiere cableado, tan solo enchufar un conector.

Si se necesitan como máx. diez salidas por semiconductor, puede acoplarse la ampliación de contactos PNOZ s20 directamente a un dispositivo base. En caso de requerir más salidas por semiconductor seguras, es posible ampliar casi indefinidamente el número de salidas por semiconductor intercalando el módulo de ampliación de contactos PNOZ s7.1.
 

Las ventajas a primera vista:

  • Reducción del 20% del volumen de cableado gracias a la ampliación de contactos vía conector
  • Flexibilidad: número de salidas por semiconductor ampliable mediante conexión en cascada
  • Instalación rápida gracias a variante con bornes de resorte
     

Aplicaciones típicas con 24 V DC:

  • Válvulas
  • Ampliación de contactores
  • Junto con mandos a dos manos y el dispositivo base PNOZ s6, uso en prensas p. ej., para habilitar válvulas de prensas


Más información con opción de pedido:

Relé de seguridad PNOZsigma: módulo de ampliación de contactos

Relé de seguridad PNOZsigma
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es