España | español

28 may. 2015

Modificación de la normativa IEC/EN 61496-1

La adaptación de la normativa IEC/EN 61496-1 conduce a una estandarización del nivel de integridad de la seguridad y del nivel de prestaciones.

Las posibilidades de utilización de las distintas clases de tipos de equipos de protección electrosensibles (EPES) eran hasta la fecha ambiguas en relación con el nivel de integridad de la seguridad (SIL según IEC 62061) y el nivel de prestaciones (PL según ISO 13849).


La IEC/EN 61496 será vinculante a partir del 10 de mayo de 2015

La IEC/EN 61496 "Seguridad de máquinas. Equipos de protección electrosensibles, parte 1: Requisitos generales y ensayos" ha sido revisada recientemente para asignar por primera vez clases de tipos a los niveles SIL y PL. Esta relación entre las clases de tipos de EPES y el SIL/PL se representa como sigue:

Apto para aplicaciones según
Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

EN ISO 13849-1

 

PL c

PL d

PL e

EN/IEC 62061  

SIL 1 y
SIL CL 1

SIL 2 y
SIL CL 2
SIL 3 y
SIL CL 3

 

Más información:

Artículo del diccionario enciclopédico con información detallada sobre la IEC/EN 61496-1

Barreras fotoeléctricas de seguridad de Pilz
 

 

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es