España | español

16 jul. 2015

PNOZmulti 2 con conexión Ethernet/IP

Nueva conexión de comunicación: el sistema de control configurable PNOZmulti 2 ya puede integrarse en redes Ethernet/IP.

El sistema de control configurable PNOZmulti 2 puede ampliarse también a la izquierda con un módulo de comunicación Ethernet/IP. De este modo, PNOZmulti 2 dispone de una nueva conexión de comunicación que se suma a las actuales PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP y Powerlink.

Esto confiere a PNOZmulti 2 flexibilidad para cualquier aplicación del sector independientemente del control principal.
 

Las ventajas a primera vista:

  • Posibilidad de conexión a Ethernet/IP (Adapter) a través del módulo de comunicación
  • Ajuste sencillo de la dirección IP mediante interruptor DIP en la parte frontal del dispositivo
  • Conexión estandarizada al bus de campo mediante conector RJ45
  • Ausencia de colisiones de datos gracias a interface con switch
  • Información de diagnóstico y control cómoda garantiza tiempos de parada cortos y un alto grado de disponibilidad de la instalación
  • Diagnóstico y control bidireccional a través del módulo de comunicación
  • Activación del concepto de diagnóstico PVIS en el PNOZmulti Configurator,
    opción de integrar textos de cliente personalizados

Apueste sobre seguro con PNOZmulti 2, el estándar de seguridad mundial para cualquier tipo de máquina.
 

Más información:

Sistema de control configurable PNOZmulti 2