España | español

26 ene. 2015

Forma más estrecha: interruptores de seguridad encriptados PSENcode

Los interruptores de seguridad encriptados PSENcode sirven para la supervisión de posición de resguardos y la supervisión de posiciones.

Los interruptores de seguridad encriptados PSENcode sirven para la supervisión de posición de resguardos y la supervisión de posiciones. La familia PSENcode se ha ampliado con una nueva variante más estrecha que se caracteriza por una carcasa muy plana (13 mm de altura) y el mismo ancho en comparación con la forma compacta.
 

Máxima protección contra manipulación para todo tipo de aplicaciones.

Los interruptores de seguridad encriptados PSENcode aúnan máxima protección contra manipulación en el mínimo espacio gracias a la tecnología de transpondedores RFID. El nuevo miembro de la familia PSENcode puede montarse además en puertas, cubiertas o compuertas con hasta cuatro direcciones de accionamiento y aproximación y dos distancias de conmutación diferentes por dirección. Esta versatilidad de PSENcode ofrece al fabricante mucha libertad a la hora de diseñar la maquinaria. Esto permite implementar también aplicaciones que hasta ahora solo podían realizarse con interruptores de seguridad magnéticos.

 

Las ventajas a primera vista:

  • máxima protección contra manipulación mediante tecnología de transpondedores RFID
  • montaje en puertas, cubiertas o compuertas
  • hasta 4 direcciones de accionamiento y aproximación y 2 distancias de conmutación, respectivamente
  • cumple los requisitos de la nueva EN ISO 14119
  • apto hasta la máxima categoría de seguridad PL e

 

Más información:

Interruptor de seguridad encriptado PSENcode

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es