España | español

9 dic. 2014

Automatización segura de instalación de soldadura

Una solución completa Pilz, compuesta de sensores, técnica de control, actuadores y visualización, automatiza una instalación de soldadura: sencillo y seguro.

Máxima precisión de soldado combinada con máxima seguridad eran los requisitos de Kennametal Stellite. Gracias a una visualización inteligente, la solución completa de Pilz garantiza al experto en instalaciones de soldadura una automatización segura y el soldado de contornos complejos.


Conceptos de automatización integrales

Resultados de soldadura de alta calidad basados en conceptos de automatización de alto rendimiento. Como proveedor integral de automatización segura, Pilz fue el que mejor cumplía los rigurosos requisitos de Kennametal. Pilz asistió a Kennametal desde la realización de la evaluación de riesgos y la selección y programación de los sistemas y componentes hasta la puesta en marcha de la máquina.


Interacción de seguridad y automatización

En Kennametal se utiliza una solución completa de seguridad y automatización de Pilz. El sistema de control Motion Control PMCprimo DriveP combinado con el sistema de control PSSuniversal multi forman la base de esta solución de automatización, que se encarga de la supervisión segura de todos los procesos de seguridad y control de la máquina. El terminal de operador PMI 5 garantiza funciones de diagnóstico y visualización rápidas y unificadas.

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es