España | español

17 dic. 2014

¿Qué pasos hay que tener en cuenta para la evaluación y reducción de riesgos?

Resumida y compacta: toda la información en nuestro esquema de proceso.

El camino de la máquina a la función de seguridad y su evaluación mediante una herramienta de evaluación adecuada es complejo, pero tiene solución. Como ayuda hemos creado el esquema de proceso "Seguridad funcional con EN ISO 12100, 13849-1 y EN/IEC 62061".
 

Paso a paso a la reducción de riesgos

El esquema de proceso describe a simple vista los pasos que deben tenerse en cuenta para la evaluación y reducción de riesgos de la maquinaria. Asimismo, se explica la forma de evaluar y verificar las funciones de seguridad sobre la base de las normativas EN ISO 12100, 13849-1 y EN/IEC 62061.

 

¡Descárguelo ahora de forma completamente gratuita!

 

Más información:

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es