España | español

30 sept. 2014

Para múltiples aplicaciones: servomotores PMCtendo SZ

Los nuevos tamaños permiten utilizar PMCtendo SZ en más aplicaciones.

Los servomotores PMCtendo SZ son una familia de servomotores energéticamente eficientes y aptos para múltiples aplicaciones. Actualmente se ha ampliado con dos nuevos tamaños, PMCtendo SZ 3 y PMCtendo SZ 8. Ahora puede elegirse el motor idóneo para cada aplicación de entre cinco diferentes tamaños.


Flexibilidad gracias a distintas opciones de realización

Los servomotores de Pilz son siempre la elección más acertada, independientemente de que el criterio determinante sea el tamaño, las características dinámicas, la capacidad de regulación o los sistemas de retroalimentación. Gracias a las distintas longitudes y tamaños de los motores, es posible realizar la potencia de motor requerida con formas cortas y diámetros grandes o formas largas de diámetro pequeño.

El servomotor es apto para aplicaciones con revoluciones que varían con frecuencia. Excepto el tamaño 3 (refrigerado por convección), todos los motores están disponibles en las tres variantes de refrigeración, a saber: por convección, por agua y externa.

Naturalmente ofrecemos asesoramiento en relación con el dimensionado del accionamiento y la definición del tramo de transmisión.


Las ventajas a primera vista:

  • alta calidad del proceso gracias a un comportamiento síncrono preciso como consecuencia de pares de detención pequeños
  • solución energéticamente eficiente, resultado de una longitud extraordinariamente corta y alto rendimiento
  • facilidad de manejo gracias a la sencillez de montaje mediante conectores rápidos (Speedtec/Springtec)
  • aplicación flexible gracias a los diferentes tamaños, revoluciones y variantes de refrigeración
  • máxima calidad de regulación y precisión de posicionamiento mediante sistemas de encóders absolutos de alta resolución


Más información:

Servomotores PMCtendo SZ

Servomotores con nuevos tamaños
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es