Seleccione su emplazamiento en el mapamundi para acceder directamente a la página Web Pilz correspondiente a su país. Si no encuentra su país, clique aquí: Sitio web mundial

Cerrar
España | español

Protección eficiente de ascensores y aparejos elevadores

El sistema de automatización PSS 4000 homologado por el TÜV para la protección de ascensores y montacargas.

Los componentes del sistema de automatización PSS4000 ya están homologados como componentes de seguridad para aplicaciones de ascensores. Estas aplicaciones están sujetas a normativas de seguridad rigurosas y deben cumplir requisitos específicos.

La homologación se basó en:

  • DIN EN 115-1: Seguridad de escaleras mecánicas y andenes móviles. Parte 1: Construcción e instalación
  • DIN EN 81-1: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1: Ascensores eléctricos
  • DIN EN 81-2: Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2: Ascensores hidráulicos

 
Protección de ascensores: posibilidad de realizar aplicaciones muy diversas 

Con el sistema de automatización PSS 4000, las empresas explotadoras y fabricantes de ascensores disponen ahora de una solución flexible y técnicamente independiente. El sistema es sumamente robusto y fácil de manejar y ofrece numerosas funciones a los usuarios. La reciente homologación permite realizar diferentes aplicaciones: 

  • Ascensores para personas
  • Montacargas
  • Aparejos elevadores de todo tipo

El sistema de automatización PSS 4000 ofrece al usuario una solución flexible en todos los ámbitos de la técnica de automatización y posibilidades de aplicación en todo el sector.


Más información:

Sistema de automatización PSS 4000

Más aplicaciones PSS 4000

Sistema de automatización PSS 4000: protección eficiente y segura de ascensores y aparejos elevadores