España | español

24 abr. 2014

Relé de seguridad PNOZ c2 supervisa barreras fotoeléctricas de seguridad

La novedad para supervisar barreras fotoeléctricas de seguridad hasta tipo 4, p. ej., PSENopt y sensores con salidas OSSD según EN 61496-1.

¿Es fabricante de máquinas en serie con grandes volúmenes de producción? La nueva familia de productos PNOZcompact es la solución perfecta que andaba buscando. La novedad más reciente es el relé de seguridad PNOZ c2 para la supervisión segura de barreras fotoeléctricas de seguridad hasta el tipo 4 o de sensores con salidas OSSD según EN 61496. Si quiere ir sobre seguro, apueste por la solución completa con PNOZ c2 y las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt.


Máxima seguridad y buena manejabilidad

Un tiempo de reacción extremadamente rápido, de solo 12 ms, aporta máxima seguridad a su aplicación. Esto permite reducir la distancia al movimiento peligroso. El tiempo de reacción está impreso en el frontal para agilizar las inspecciones anuales de los EPES; no se pierde tiempo consultando datos técnicos o instrucciones de aplicación porque el usuario puede leer toda la información relevante directamente en el dispositivo. La alimentación directa de la barrera fotoeléctrica de seguridad a través del dispositivo de evaluación PNOZ c2 tiene la ventaja de que la instalación es rápida y segura.


El relé de seguridad PNOZ: el original

Con PNOZ c2 se apuesta por un dispositivo de seguridad PNOZ, el original y sinónimo de relé de seguridad. Con PNOZ obtendrá la solución de seguridad óptima para cada requisito con la habitual calidad de Pilz.


Las ventajas a primera vista

  • Para supervisar barreras fotoeléctricas de seguridad hasta tipo 4, p. ej., PSENopt de Pilz y sensores con salidas OSSD según EN 61496-1
  • Más cerca de la aplicación gracias a un tiempo de reacción de solo 12 ms
  • Ahorro de tiempo por la sencillez de instalación gracias a la alimentación directa de emisor y receptor a través del dispositivo de evaluación
  • El diseño compacto libera espacio en el armario de distribución
  • La conexión simplificada de dos opciones de rearme (supervisado o automático) reduce costes
  • Facilidad de conexión y mantenimiento para reducir costes: los bornes de resorte del dispositivo son fijos y se conectan sin necesidad de herramientas
  • Máxima seguridad: nivel de prestaciones (PL) e según EN ISO 13849-1, nivel de integridad de la seguridad (SIL) CL claim limit 3 según IEC 62061
  • El diagrama de bloques con ejemplo de conexión permite realizar la conexión sin necesidad de documentación adicional


Más información:

Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es