España | español

10 mar. 2014

Sencillo, flexible, seguro: PNOZmulti

¿Conoce las numerosas posibilidades de aplicación de los sistemas de control configurables? Haga clic en el vídeo y le arrancaremos una sonrisa.

Los sistemas de control configurables PNOZmulti se utilizan para realizar varias funciones de seguridad en una máquina o instalación. El sistema se caracteriza por un alto grado de flexibilidad, opciones de diagnóstico detallado y una sencilla herramienta de configuración.


Configuración en un abrir y cerrar de ojos

La configuración de la función de seguridad es rápida y sencilla gracias al PNOZmulti Configurator, una herramienta de software intuitiva que destaca por el gran número de módulos de software y por la sencillez de manejo.


Uso flexible

La posibilidad de conectarlo a todas las redes de comunicación corrientes permite utilizar PNOZmulti independientemente del control principal superior y proporciona máxima flexibilidad. El sistema se completa con diferentes módulos de ampliación como, p. ej., supervisores de revoluciones y parada seguros o módulos de conexión.


Diagnóstico sencillo

El sistema de control configurable PNOZmulti ofrece además un diagnóstico cómodo y flexible. Existen varias formas de visualizar los mensajes de error. En la práctica, se traduce en menos tiempos de parada de la maquinaria y más disponibilidad de la instalación.

PNOZmulti, el estándar de seguridad mundial para todos los tipos de máquinas.


Si quiere saber más sobre los sistemas de control configurables PNOZmulti y su flexibilidad de uso: Haga clic en el vídeo y le arrancaremos una sonrisa.


Más información:

Lista de reproducción sobre técnica de control con vídeos de PNOZmulti Mini, PNOZmulti y PNOZmulti 2 (Youtube)

Técnica de control de Pilz

Sencillos, flexibles, seguros. Sistemas de control configurables PNOZmulti
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938497433
Correo-e: pilz@pilz.es

;