España | español

17 abr. 2014

PNOZmulti 2 con conexión Powerlink

Ya está disponible el nuevo módulo de comunicación POWERLINK para el sistema de control configurable PNOZmulti 2.

El nuevo módulo de comunicación POWERLINK permite ampliar el dispositivo base de PNOZmulti 2 por la izquierda y conectarlo a una red Powerlink. Se suma así a los módulos de comunicación Profibus-DP, EtherCAT, CANopen y Modbus TCP.

Powerlink reúne las ventajas de Ethernet y bus de campo en un solo sistema: las características originales de Ethernet con los eficaces y robustos mecanismos de CANopen y la capacidad para funcionar en tiempo real.


Las ventajas a primera vista:

  • Posibilidad de conexión a redes Powerlink (admite CANopen
    over Ethernet)
  • Comunicación en tiempo real con un control superior Powerlink-
    Master
  • Diagnóstico y control bidireccional a través del módulo de comunicación
  • Activación del concepto de diagnóstico PVIS en el PNOZmulti Configurator
    con posibilidad de integrar también textos propios del cliente


Apueste sobre seguro con PNOZmulti 2, el estándar de seguridad mundial para todos los tipos de máquinas.


Más información:

Sistema de control configurable PNOZmulti 2

PNOZmulti 2 ya está disponible con conexión POWERLINK
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es