España | español

17 jun. 2014

La EN ISO 14119 ya está armonizada

La normativa EN ISO 14119 relativa al diseño y la selección de sistemas de protección de puertas es ahora de aplicación vinculante en toda Europa.

La normativa EN ISO 14119 sobre seguridad de las máquinas se incorporó en Abril en el Anexo de la Directiva de Máquinas 2006/42/CE y se ha convertido ahora en norma europea armonizada. La EN ISO 14119 sustituye la EN 1088 en el Diario Oficial correspondiente. El periodo transitorio es muy corto: a partir del 1.5.2015, se aplicará solo la EN ISO 14119.


Novedades de la EN ISO 14119

En la nueva normativa se diferencian cuatro tipos de diseño de dispositivos de enclavamiento y se describen nuevas tecnologías, junto con sus ventajas e inconvenientes. Se relacionan asimismo medidas para minimizar de forma previsible y razonable la neutralización de dispositivos de enclavamiento.


Para estar perfectamente preparado:

Asegúrese la conformidad con la nueva EN ISO 14119 a la hora de diseñar sistemas de protección de puertas y evítese problemas de última hora cuando termine el periodo transitorio.

Por cierto: todos los interruptores de seguridad y sistemas de protección de puertas de Pilz son conformes con lo especificado en la nueva norma.


Más información:

Apueste sobre seguro con los interruptores de seguridad y sistemas de protección de puertas de Pilz.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es