España | español

8 abr. 2014

Supervisión segura de accionamientos con PNOZmulti 2

Los nuevos módulos Motion Monitoring para los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 se encargan de la supervisión segura de accionamientos.

Con los nuevos módulos Motion Monitoring de Pilz aumenta la productividad de las máquinas e instalaciones. Puede elegirse entre módulos para la supervisión segura de un eje o de dos ejes. A través de la interfaz de calidad industrial Mini I/O es posible conectar todos los encóders incrementales actuales utilizando cables de conexión específicos para accionamientos.


Reducción de costes y máxima seguridad

La supervisión segura de movimientos sirve tanto para proteger al personal operador y de mantenimiento como para evitar daños a la máquina y la instalación debido, p. ej., a movimientos demasiado rápidos, y garantizar de este modo una producción sin interrupciones.

  • Realización de funciones de seguridad conforme a EN 61800-5-2 para accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable
  • funciones Motion Monitoring completas para maximizar la disponibilidad de la aplicación
  • configuración sencilla de las funciones mediante módulos de software certificados en el PNOZmulti Configurator

 
Funciones Motion Monitoring para la supervisión de accionamientos:

  • gama de velocidades segura (Safe speed range): SSR
  • supervisión de velocidad segura (Safe speed monitor): SSM
  • dirección de movimiento segura (Safe direction): SDI
  • parada de servicio segura (Safe operating stop): SOS

Como consecuencia, el sistema de control configurable PNOZmulti 2 es ahora todavía más flexible y está preparado para más campos de aplicación. Automatización: completa y sencilla.


Más información:

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2

Los nuevos módulos Motion Monitoring de PNOZmulti 2 se han concebido para la supervisión segura de accionamientos.
Contacto

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Camí Ral, 130 Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España

Teléfono: +34 938 497 433
Correo-e: info@pilz.es