25 jun 2014

La supervisión de puertas protectoras se flexibiliza

Sistema de protección de puertas seguro PSENsgate: nuevas variantes de sistema con elementos de mando seleccionables para más flexibilidad.

El sistema de protección de puertas PSENsgate sirve para la supervisión segura de puertas protectoras con bloqueo seguro y permite realizar la protección de personal y de instalaciones hasta la máxima categoría de seguridad PL e. Con la ventaja del un alto grado de flexibilidad: puede elegirse entre numerosas variantes de sistema nuevas con elementos de mando opcionalmente integrables como, p. ej., pulsadores, interruptores de llave, pulsadores iluminados, parada parcial por zonas y funciones como parada de emergencia y desbloqueo de alineación.


Reduzca sus costes con un sistema listo para montar

El sistema está listo para montar e integra todas las funciones de seguridad y elementos de mando. De este modo se reduce el tiempo y los costes necesarios para la configuración de proyectos, el diseño y el montaje. Gracias a un diseño resistente y a la capacidad de carga mecánica, el sistema de protección de puertas PSENsgate garantiza una larga vida útil del producto.


Las ventajas a primera vista:

  • menos trabajo de montaje y cableado gracias a un sistema listo para montar con elementos de mando y parada de emergencia opcional
  • máxima seguridad con un solo interruptor por puerta protectora: para protección de personal y de instalaciones hasta PL e
  • más flexibilidad gracias a elementos de mando seleccionables como, p. ej., pulsadores e interruptores de llave, parada parcial por zonas, parada de emergencia y la posibilidad de conectar pulsadores de validación

Más información:

Sistema de protección de puertas PSENsgate 

El sistema de protección de puertas PSENsgate incluye muchas variantes nuevas.