Los sistemas de gestión de quemadores Pilz supervisan y controlan todas las funciones de instalaciones de combustión de gas y gasóleo industriales y comerciales, desde el barrido previo hasta la operación del quemador principal. Todo en uno. Dos sistemas de altas prestaciones cubren los requerimientos según la complejidad de los requisitos y la cantidad de quemadores.
Sistemas de gestión para el control seguro de quemadores


El sistema de gestión de quemadores de los microcontroles seguros PNOZmulti 2 Burner actúa como control de quemadores y se encarga de supervisar el propio quemador y la instalación de combustión completa, incluidas las funciones de seguridad - Safety-all-inclusive.
¿Se opera una instalación concatenada compleja con gran cantidad de quemadores como, por ejemplo, del tipo que se utiliza en la industria de la cerámica? El sistema de gestión de quemadores con el control PSSuniversal PLC es el sistema más adecuado en estos casos. Con el sistema de automatización PSS 4000 es posible controlar quemadores básicamente con independencia de su número y disposición.
Sistemas de gestión de quemadores para todos los requisitos
Los sistemas de gestión de quemadores para la operación automática de instalaciones de combustión y quemadores tienen un diseño complejo. Y tienen que cumplir además numerosas normativas internacionales. El elevado grado de peligro obliga a satisfacer normativas de seguridad rigurosas para evitar que quede combustible sin quemar en la cámara de combustión. Tenemos sistemas de gestión de quemadores especiales para estos requisitos.
¿Necesita información sobre nuestros sistemas de gestión de quemadores? Le esperamos en la 13.ª Feria Internacional y Simposio sobre Tecnología de Termoprocesos THERMPROCESS 2023 - en Düsseldorf. Nuestros expertos le asesorarán del 12 al 16 de junio de 2023 en el stand B10 del pabellón 09. Aproveche y programe de antemano una cita de asesoramiento personal. ¡Le esperamos!

Safety-all-inclusive con PNOZmulti 2 Burner - la solución segura para quemadores
Los microcontroles seguros PNOZmulti 2 controlan y supervisan tanto el quemador como la instalación de combustión completa. Con el dispositivo base PNOZ m B1 Burner se gestiona la supervisión segura y el control seguro de instalaciones de combustión por medio de un solo sistema.
Por medio del bloque de función del elemento quemador, que reproduce un control electrónico automático de combustión configurable a medida, se pueden configurar numerosas aplicaciones para quemadores en el software de control.
Esto incluye distintos tipos de quemador, por ejemplo:
- quemadores principales y de encendido
- encendido directo o indirecto
- aplicaciones de alta o baja temperatura

El sistema de gestión de quemadores seguro PNOZmulti 2 Burner - Las ventajas
- Diseño flexible y seguro de aplicaciones de procesos térmicos
- Importante ahorro de tiempo de planificación e ingeniería al implementar aplicaciones de seguridad complejas de manera rápida y sencilla, con un solo microcontrol
- Mayor productividad mediante diagnóstico completo integrado
- Ahorro de costes: posibilidad de configurar hasta 12 bloques de función de quemador por dispositivo base
- Posibilidades de conexión con numerosos entornos de automatización y sistemas de comunicación
- Máxima seguridad gracias a elementos de hardware y software certificados y homologados
- Cumplimiento de las normativas internacionales aplicables
- Módulo de ampliación PNOZ m EF 4DI4DORD con cuatro salidas de relé diversas seguras según EN 50156-1 para el control de las válvulas de seguridad de un quemador
Un sistema de gestión de quemadores con certificación internacional
Todos los sistemas Pilz y el software para controles de quemadores están certificados según las normativas correspondientes a procesos térmicos, instalaciones de calderas de vapor, sistemas automáticos de control de quemadores y quemadores. Las numerosas certificaciones del sistema de gestión de quemadores simplifican a las empresas el acceso a los mercados internacionales. Con la ventaja que esto supone para los usuarios, pues agiliza considerablemente la puesta en marcha de instalaciones de combustión en planta.
- PNOZmulti 2 Burner dispone de certificación TÜV según las normativas europeas EN 298, EN 50156-1 y EN 50156-2.
- La certificación según UL 60730-1 y UL 60730-2-5 de Underwriters Laboratories (UL) confirma que el dispositivo base y determinados módulos del microcontrol cumplen los estándares de seguridad para instalaciones de combustión de EUA y Canadá.
- Certificación UL para el dispositivo base PNOZ m B1 Burner, los módulos de ampliación PNOZ m EF 16DI y PNOZ EF 8DI4DO y los módulos de bus de campo PNOZ m ES PROFINET y PNOZ ES PROFIBUS. Y el número de módulos seguirá creciendo.
- Las normativas UL 60730-1 y UL 60730-2-5 se refieren a controles automáticos de combustión como los que se utilizan para controlar quemadores de gasóleo, gas, carbón u otros combustibles. La certificación UL facilita a empresas y usuarios el acceso al mercado norteamericano.
- El dispositivo base PNOZ m B1 Burner cumple además los requisitos según NFPA 85 NFPA 86 y NFPA 87. La NFPA 85 tiene por objeto aumentar la seguridad de funcionamiento de las calderas, la NFPA 86 minimizar el peligro de incendio y explosión de hornos y la NFPA 87 establece directrices de seguridad para calentadores de líquidos y equipos asociados.

Control de quemadores con el sistema de automatización PSS 4000
En la industria metalúrgica, del vidrio y de la cerámica, entre otras, se suelen utilizar hornos largos con decenas de quemadores. Estas instalaciones requieren numerosas entradas y salidas distribuidas sobre grandes áreas.
Integrado en el sistema de automatización PSS 4000, el PSSuniversal PLC controla todos los quemadores de la aplicación, básicamente con independencia del número de quemadores que se controlan y de su distribución física.
Los controles PSSuniversal PLC son el mejor sistema para estas aplicaciones y en instalaciones concatenadas complejas. Combinándolos con módulos de E/S pueden confeccionarse sistemas de control configurados a medida de diferentes requisitos.

Un solo sistema para cada requisito - Ventajas de la gestión de quemadores con PSS 4000
- Flexibilidad de asignación de E/S en la aplicación
- Un sistema PSS 4000 es suficiente para gestionar todos los quemadores de la aplicación
- Puede funcionar como control independiente o integrado en una red
- Aumento de la productividad mediante diagnóstico completo integrado
- Manejo sencillo de funciones complejas con el software PAS4000
- Tiempos de configuración de proyectos más cortos gracias a programación independiente de hardware