En este curso se adquieren conocimientos avanzados sobre la seguridad técnica en la industria que contribuirán a mejorar la competencia en apartados clave especialmente relevantes para la seguridad de la maquinaria. Se dedica especial atención a temas como el Marcado CE, métodos de protección, componentes de seguridad y el diseño y la validación de sistemas de mando según EN ISO 13849 y EN IEC 62061. Todo ello sobre la base de la normativa y la legislación que impulsan la seguridad de las máquinas.
Fundamentos sobre seguridad de las máquinas
Número de pedido 1T000158
|
Básico
|
Internacional
Objetivo
Contenidos
- Legislación y normativa de seguridad internacional y local
- Directiva de Máquinas con inclusión del Marcado CE
- Requisitos de la Directiva de Máquinas
- Legislación europea relevante
- Requisitos básicos de seguridad y salud
- Normas importantes (armonizadas con la Directiva de Máquinas y otras Directivas) - Evaluación de riesgos
- Límites de la máquina
- Normativa aplicable a la evaluación de riesgos de máquinas - Introducción a los métodos y sistemas de protección
- Seguridad eléctrica (EN IEC 60204/NFPA 79) Requisitos generales de la seguridad eléctrica de máquinas
- Lockout Tagout – Control de fuentes de energías peligrosas
- Resumen de procesos LoTo
- Procedimiento LoTo - Diseño de seguridad
- Componentes de seguridad y métodos de protección
- Normativa para dispositivos de protección mecánicos - Seguridad de robots
- Evaluación y dispositivos de protección
- Normativa y legislación aplicable - Partes de los sistemas de mando relativas a la seguridad
- Introducción a la normativa sobre sistemas de mando EN ISO 13849 y EN IEC 62061
Destinatarios
- Diseñadores
- Directores de proyecto
- Planificadores
Información
El curso "Introducción a la seguridad de las máquinas" podría interesarle.
Sede central
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
América
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- México: +52 55 5572 1300
Europa
- Dinamarca: +45 74436332
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Irlanda: +353 21 4804983
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Portugal: +351 229 407 594
- Alemania: +49 711 3409 444
- España: +34 938497433
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Italia: +39 0362 1826711
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Países Bajos: +31 347 320477
- Rusia: +7 495 6654993
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Turquía: +90 216 5775552
- Austria: +43 1 7986263-444
Pacífico asiático
- China: +86 400-088-3566
- Singapur: +65 6829 2920
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Taiwán: +886 2 25700068
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Tailandia: +66 210 54613
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japón: +81 45 471 2281