Sistemas de seguridad PNOZmulti: módulos de comunicación y módulos de bus de campo

Para la conexión a los sistema de bus de campo Profinet, etc.

Sistemas de seguridad PNOZmulti: módulos de comunicación y módulos de bus de campo

Los sistemas de seguridad configurables PNOZmulti pueden conectarse a todos los sistemas de bus de campo y Ethernet del mercado: p. ej., PROFINET, PROFIBUS-DP, ModbusTCP, EtherCAT, EtherNet IP, POWERLINK, CANopen, CC-Link, DeviceNet, Interbus, Sercos III. La configuración se realiza directamente en la herramienta de software PNOZmulti Configurator.

El módulo de bus de campo permite fijar entradas y salida virtuales para funciones de automatización y leer datos de diagnóstico. Si hay que conectar PNOZmulti a otro sistema de bus de campo, no hace falta modificar la configuración. Para el usuario, significa que PNOZmulti puede utilizarse independientemente del sector, país o tipo de máquina.

Sus ventajas

  • tiempos de parada cortos y alta disponibilidad de la instalación
  • información de diagnóstico y control directamente accesible
  • cambio del sistema de bus de campo sin necesidad de modificar la configuración
  • solución de diagnóstico PVIS seleccionable con pocos clics en el PNOZmulti Configurator
  • integración de textos de cliente personalizados
Sus ventajas

Diagnóstico con PNOZmulti: resumen de características

Diagnóstico con PNOZmulti: resumen de características
  1. diagnóstico y control bidireccional; PNOZmulti puede conectarse a todos los sistemas de bus de campo corrientes
  2. solución de diagnóstico con los terminales de operador PMI
  3. interface Ethernet TCP/IP y Modbus TCP
  4. mensajes de estado a PLC mediante módulo de comunicación PNOZ mc1p
  • configurable con la herramienta de software PNOZmulti Configurator
  • máx. 1 módulo de bus de campo conectable por dispositivo base
  • Coated version: rango de temperatura ampliado, tolerancia de condensación, resistencia contra gases nocivos

 

Nuestra gama de productos: PNOZmulti, módulos de comunicación y módulos de bus de campo

Módulos de bus de campo y de comunicación PNOZmulti

Suministramos módulos de bus de campo para la conexión a todos los sistemas de bus de campo y Ethernet del mercado como, p. ej., Profinet. Disponemos asimismo de módulos de comunicación con interface serie.