Energía eólica

Automatización eficiente y segura de aerogeneradores

Energía eólica

Como experto en automatización, ofrecemos soluciones para la supervisión de todas las funciones de seguridad relevantes de los aerogeneradores. Nuestra dilatada experiencia en el campo de la automatización industrial nos ha ayudado a entender los requerimientos de una central eólica. Las soluciones adaptadas específicamente a las demandas de numerosos fabricantes de aerogeneradores hablan en favor de Pilz.

Automatización eficiente y segura de aerogeneradores

Los aerogeneradores funcionan permanentemente en las condiciones atmosféricas y ambientales más diversas. A pesar de ello, deben trabajar de forma eficiente y garantizar un alto grado de disponibilidad. La protección de la instalación contra sobrecargas es imprescindible para tiempos de parada cortos.

Además de aportar ventajas económicas, la inversión en la seguridad de los aerogeneradores garantiza también la protección del personal de mantenimiento. Los aerogeneradores están sujetos a normativas y directivas internacionales, como la Directiva de Máquinas (2006/42/CE) y la IEC 61400.

La automatización segura, una inversión rentable:

  • Realización de soluciones de automatización seguras y escalables para aerogeneradores nuevos y existentes
  • Cumplimiento de los requisitos de las normativas para la producción
  • Máxima estandarización posible en la automatización de instalaciones terrestres y marinas
  • Reducción del peligro de accidentes durante el funcionamiento y durante trabajos de mantenimiento e instalación

Aplique una solución de seguridad y automatización adaptada a su aerogenerador. Le ayudamos a elaborar un concepto de seguridad personalizado.

Automatización segura para aerogeneradores: supervisión de revoluciones conforme a la normativa

Su socio en seguridad, Pilz, ofrece componentes y soluciones fiables y probadas en el sector de la energía eólica. Las ventajas están en la facilidad de integración de nuestros sistemas de seguridad, las opciones de diagnóstico y mantenimiento a distancia y las resistentes variantes de productos. Ofrecemos soluciones certificadas (TÜV/BG/CE/UL/CCC/GOST) para la aplicación a nivel internacional que se ajustan a las normativas internacionales, como la Directiva de Máquinas (2006/42/CE), la IEC 61400 y la Directiva del "Lloyd Germánico".

Las soluciones Pilz ofrecen ventajas claras, especialmente en la supervisión de revoluciones conforme a la normativa. Puede optarse entre distintas posibilidades para implementar la supervisión de revoluciones en los aerogeneradores conforme a la normativa. Nuestros sistemas de control son escalables para diferentes combinaciones de encóders y alcanzan los niveles de seguridad PL d y PL e.


Pueden supervisarse, por ejemplo:

  • Todos los valores y estados relativos a la seguridad de la instalación
  • Sobrerrevoluciones del eje del rotor y del generador, rotura del eje
  • Ajuste de las palas (Pitch) y orientación al viento (Azimut)
  • Pulsadores de parada de emergencia en la torre y en la góndola
  • Valores como temperatura, presión, vibraciones o parámetros eléctricos para la protección de la instalación

 

Energía eólica

Pilz ofrece soluciones escalables para cualquier tamaño de instalación. En nuestro prospecto sobre aerogeneradores actual encontrará información adicional sobre todos los productos para la automatización segura de aerogeneradores.

Servicios para sus aerogeneradores:

Nuestra solución para sus aerogeneradores:

Pilz atesora una dilatada experiencia en servicios de asesoramiento sobre seguridad de las máquinas: confíe también usted en el experto. Ofrecemos servicios diseñados específicamente para aerogeneradores:

Material informativo para descargar

Para más información sobre la energía eólica, consulte los flyer sobre soluciones de seguridad para aerogeneradores de nuestra zona de descarga.

¿Tiene más preguntas? Contacte con nosotros.