Supervisión de superficies con escáneres láser 2D

Descubra las innumerables posibilidades de aplicación de los escáneres láser 2D.

Supervisión de superficies con escáneres láser 2D

Los escáneres láser 2D son una solución flexible para cualquier aplicación de seguridad, ya sea la protección de zonas de peligro o la supervisión de acceso. La libre configuración de los campos de advertencia y de protección y las posibilidades de adaptación a las características arquitectónicas favorecen la integración óptima en las distintas aplicaciones.

¿Qué prestaciones ofrecen actualmente los escáneres láser de seguridad? A continuación le informamos sobre las aplicaciones principales.

Protección estacionaria de zonas de peligro

Las aplicaciones que implican una interacción entre el operador y la máquina exigen soluciones con un alto nivel de seguridad. Los escáneres láser 2D detectan la aproximación de una persona al movimiento peligroso y lo desconectan de forma segura. Esto permite configurar los campos de advertencia y protección con toda flexibilidad y adaptarlos a las características arquitectónicas. El movimiento peligroso se frena controladamente al acceder al campo de advertencia. Cuando la persona llega al campo de protección, el movimiento peligroso se detiene.

 

Ventaja

  • Integración sencilla en la aplicación: libre configuración de los campos de protección y advertencia, incluida adaptación a factores estructurales

Protección de sistemas de transporte sin conductor

Para evitar que las personas y los objetos sufran daños se requiere un sistema de protección fiable de los sistemas de transporte sin conductor (AGV). Los escáneres láser 2D se integran óptimamente en los AGV gracias a su forma compacta y detectan objetos situados en el trayecto del vehículo. Como consecuencia, ofrecen muchas más ventajas que los sistemas de protección estacionarios dispuestos en el trayecto del AGV. Los escáneres láser de seguridad brindan máxima seguridad incluso con velocidades de transporte altas, que comportan distancias de frenado más largas sin que se resienta la productividad.

Ventaja

  • Sin tiempos de parada innecesarios: supervisión de velocidades para la adaptación flexible de los campos de protección

Protección de acceso por detrás

Las zonas de peligro situadas fuera del campo de visión y las aplicaciones robotizadas exigen un concepto de seguridad fiable. Además de un interruptor de puerta protectora seguro o de barreras fotoeléctricas de seguridad en el acceso a la zona de peligro, también es necesario un dispositivo de protección contra neutralización. Los escáneres láser 2D detectan la presencia de una persona en la zona de peligro. Impiden que el movimiento peligroso se ponga nuevamente en marcha mientras permanezcan personas en la campo de protección.

Ventaja

  • Solución simultánea de dos retos: Protección de zonas de peligro y control de nueva puesta en marcha

Protección de acceso

Para proteger el acceso a las zonas peligrosas en las más diversas aplicaciones se requiere de una solución flexible. Los escáneres láser 2D protegen óptimamente contra el acceso de personas y además son idóneos para aplicaciones en las que se introduce y extrae material de forma simultánea. Unos sensores adicionales diferencian entre operador y material. El escáner láser de seguridad conmuta el campo de protección cuando se detecta la forma del material autorizado. El material puede atravesar ahora el acceso. En cambio, si una persona entra en el campo de protección, el acceso permanece cerrado. El movimiento peligroso se para.

Ventaja

  • Diferenciación entre personas y materiales para la introducción y extracción segura de materiales

Nuestra gama de productos: Escáneres láser 2D