Los sistemas de seguridad fiables para prensas deben ser flexibles y eficientes, pero también económicos. Pilz le ayuda con el equipamiento de seguridad y la reconversión y garantiza el funcionamiento seguro de sus prensas. Como socio experimentado en tecnología de transformación, Pilz colabora en los procesos de rediseño y retrofit y durante el ciclo de vida completo de la máquina para garantizar en todo momento la seguridad de la prensa.
Prensas
Equipamiento, reconversión y manejo seguro de prensas
Nueva serie de normas EN ISO 16092 para la seguridad de las prensas.
La serie de normas EN ISO 16092 se compone de cuatro partes. En la parte 1 se describen los aspectos generales de seguridad que afectan a todos los tipos de prensas. La parte 2 se centra en las prensas mecánicas, la 3 en las prensas hidráulicas y la 4 en las prensas neumáticas. Según la Directiva de Máquinas, las prensas se engloban en parte en el anexo VI, considerándose "máquinas peligrosas" con un procedimiento de conformidad especial basado sobre todo en normas EN armonizadas. Las partes 1 y 3 de la norma EN ISO 16092 están armonizadas desde marzo de 2019. El periodo transitorio de las normas EN 692 y EN 13736 finaliza en septiembre de 2021, el que corresponde a la norma EN 693 en marzo de 2021.
- EN ISO 16092-1: Seguridad de las máquinas herramienta. Prensas. Parte 1: Requisitos generales de seguridad
- prEN ISO 16092-2 Seguridad de las máquinas herramienta. Prensas. Parte 2: Requisitos de seguridad para prensas mecánicas. Norma anterior: EN 692
- EN ISO 16092-3: Seguridad de las máquinas herramienta. Prensas. Parte 3: Requisitos de seguridad para prensas hidráulicas. Norma anterior: EN 693
- prEN ISO 16092-4 Seguridad de las máquinas herramienta. Prensas. Parte 4: Requisitos de seguridad para prensas neumáticas. Norma anterior: EN 13736.
Principales cambios
- El nivel de las distintas funciones de seguridad seguía definiéndose hasta ahora según la antigua norma EN 954-1, retirada ya hace tiempo. La actual serie de normas contiene ahora los requisitos con nivel de prestaciones requerido según EN ISO 13849-1.
- El tipo de accionamiento para el inicio de movimientos peligrosos se ha revisado completamente en términos de accesibilidad y evaluado de nuevo.
- Se han revisado las especificaciones relativas a la medición de ruidos.
- La publicación como serie de normas estaba compuesta por una parte genérica, independiente del tipo de accionamiento, y normas para tipos de prensa específicos.
¿Qué ofrece Pilz en el área de la seguridad de las prensas?
- Más de 25 años de experiencia en seguridad de prensas
- Miembro del comité técnico europeo del instituto DIN con acceso directo a la normativa actual aplicable
- Soluciones de seguridad para todos los tipos de prensas: con servicios que abarcan desde la evaluación de riesgos hasta la evaluación de conformidad internacional
- Realización de análisis técnicos y medidas complejas en las máquinas evaluadas
- Retrofit de prensas y venta de máquinas nuevas
- Implementación de controles completos de prensas: tanto para prensas nuevas como para la renovación de instalaciones existentes
- Productos: los microcontroles seguros PNOZmulti 2 y el sistema de automatización PSS 4000 con módulos especiales y bloques de software especiales para el control seguro de prensas.
Prensas seguras con los microcontroles configurables PNOZmulti 2
PNOZmulti 2 son sistemas programables de seguridad modulares: existen dos dispositivos base y numerosos módulos de ampliación para un amplio abanico de posibles usos. La herramienta de software de libre configuración simplifica en gran medida el uso de los microcontroles. Tanto el hardware como las funciones de software necesarias se configuran directamente en la herramienta.
Hemos desarrollado el módulo bipolar de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT para la supervisión de prensas mecánicas. Está diseñado para el control de válvulas de seguridad de prensas y de otros actuadores que requieren conmutación bipolar. PNOZ m EF 8DI2DOT tiene dos salidas de seguridad y ocho entradas digitales para las que es posible configurar un tiempo de filtrado. Las ventajas incluyen tiempos de ciclo cortos de aprox. 3 ms y tiempos de reacción inferiores a 8 ms. Las funciones de seguridad de la prensa se configuran de forma rápida y sencilla con los bloques de prensa certificados del PNOZmulti Configurator.
Prensas nuevas o retrofit de prensas: con un ancho de montaje de solo 22,5 mm, el nuevo módulo para prensas cabe en cualquier armario de distribución.
Soluciones y conceptos de seguridad para todos los tipos de prensas
Ofrecemos soluciones para todos los tipos de prensas, desde puestos de trabajo individuales operados manualmente hasta líneas de prensas completamente automatizadas. Para requerimientos especiales en materia de técnica de prensas, Pilz ha desarrollado un árbol de levas electrónico que, combinado con el sistema de automatización PSS 4000, aumenta la productividad y la seguridad de las prensas. Tenemos además una solución extraordinariamente productiva pensada especialmente para prensas plegadoras: el sistema de medición y protección basado en cámaras PSENvip.
Retrofit: prolongar la productividad de las prensas antiguas
Nuestros expertos aplican procesos de retrofit planificados y realizados en detalle para equipar también modelos de prensas antiguos con la más moderna técnica eléctrica, de control y de seguridad. Las prensas excéntricas o hidráulicas, por ejemplo, se caracterizan por una larga vida útil gracias a una base sólida y a componentes mecánicos resistentes. Después de un retrofit, la prensa está en condiciones de cumplir los requisitos de seguridad, productividad y calidad 10 a 20 años más.
Ventajas relativas a la seguridad de las prensas
Nuestra solución para la seguridad de las prensas
- Seguridad de personas y máquinas, además de un alto grado de disponibilidad y flexibilidad
- Más productividad gracias a procesos de trabajo optimizados y moderna técnica de control y de sensores
- Menos tiempos de parada y de inactividad
- Servicios durante el ciclo de vida completo de la máquina: desde la estimación de riesgos y certificado CE hasta cursos especiales para usuarios
- Conceptos de seguridad homologados conforme a normativas y estándares internacionales.
- Sensores seguros
- Soluciones de control seguras, centrales y descentralizadas
- Supervisión segura de los sistemas de accionamiento
- Diagnóstico inteligente
- Sistema de medida y protección productivo basado en cámaras PSENvip (especial para prensas plegadoras)
- Servicios durante el ciclo de vida de la maquinaria
Encontrará además información sobre soluciones y conceptos de seguridad para máquinas-herramienta.
Descargas
En nuestros flyer encontrará más información sobre nuestras prestaciones relativas a prensas y la transformación de metales. Además conocerá nuestras ofertas relativas a equipamiento, reconversión y manejo de prensas.
Flyer informativo "Equipamiento, reconversión y manejo seguro de prensas" para descargar
¿Tiene más preguntas? Contacte con nosotros.
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Italia: +39 0362 1826711
- Austria: +43 1 7986263-444
- Rusia: +7 495 6654993
- Turquía: +90 216 5775552
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Países Bajos: +31 347 320477
- Alemania: +49 711 3409 444
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
Pacífico asiático
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- China: +86 400-088-3566
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Tailandia: +66 210 54613