Para evitar peligros para las personas se especifican distancias mínimas entre la zona de peligro y el dispositivo de protección. El objetivo es evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano.
Eficacia de dispositivos de protección mediante distancias mínimas
Las distancias mínimas se componen de dos partes:
- La velocidad a pie y la velocidad de extensión de un miembro superior multiplicada por la velocidad de reacción del sistema y
- un suplemento que depende de la altitud de la zona peligrosa y del dispositivo de protección. Este suplemento puede ser de hasta 1200 mm.
Norma para distancias mínimas en máquinas
Norma | Título |
---|---|
EN ISO 13854 | Seguridad de las máquinas Distancias mínimas para evitar el aplastamiento de partes del cuerpo humano |
Sede central
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Correo-e: pilz.gmbh@pilz.de
Asistencia técnica
Teléfono: +49 711 3409 444
Correo-e: support@pilz.com
América
- México: +52 55 5572 1300
- Brasil: + 55 11 4942-7032
- Estados Unidos de América (gratuito): +1 877-PILZUSA (745-9872)
- Canadá: +1 888-315-PILZ (315-7459)
Europa
- Irlanda: +353 21 4804983
- Austria: +43 1 7986263-444
- Finlandia: +358 10 3224030 / +45 74436332
- Italia: +39 0362 1826711
- Rusia: +7 495 6654993
- España: +34 938497433
- Dinamarca: +45 74436332
- Suiza: +41 62 889 79 32
- Alemania: +49 711 3409 444
- Bélgica: +32 9 321 75 70
- Turquía: +90 216 5775552
- Países Bajos: +31 347 320477
- Francia (gratuito): +33 3 88104000
- Suecia: +46 300 13990 / +45 74436332
- Portugal: +351 229 407 594
- Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte: +44 1536 460866
Pacífico asiático
- Corea del Sur: +82 31 778 3390
- Nueva Zelanda: +64 9 6345350
- Japón: +81 45 471 2281
- Taiwán: +886 2 25700068
- Singapur: +65 6829 2920
- Tailandia: +66 210 54613
- China: +86 400-088-3566
- Australia (gratuito): +61 3 9560 0621 / 1300 723 334
¿Le ha ayudado este artículo?