EN 61508: Seguridad funcional de sistemas de control

EN 61508 - Máquina protegida

La serie EN 61508 "Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad" se entiende como una norma de seguridad fundamental que, independientemente de la aplicación, trata sobre la seguridad funcional de sistemas eléctricos, electrónicos y electrónicos programables. Por consiguiente, es la norma principal sobre el tema de la seguridad funcional de sistemas de mando. Mediante esta norma se definen los requisitos de los sistemas programables de seguridad para la seguridad de las instalaciones. Conviene tener presente que la EN 61508 no está armonizada. Esta condición corresponde solo a la norma sectorial EN 62061 derivada.

Contenidos de la serie EN 61508

Ciclo de vida de la seguridad

En la primera parte de la norma se analiza el ciclo de vida completo de la seguridad, con requisitos detallados en cuanto al procedimiento y contenido de los distintos pasos. Esta parte tiene una importancia fundamental para fabricantes de máquinas y componentes de seguridad.

Diseño de sistemas eléctricos

Otro de los puntos centrales de la norma es el diseño de sistemas eléctricos y del software correspondiente. Los principales beneficiados de la norma serán posiblemente los fabricantes de componentes de seguridad.

Para la determinación de los niveles de seguridad por parte de usuarios finales e integradores de sistemas se recomienda, no obstante, el uso de las normas EN 62061 o EN ISO 13849-1/-2, considerablemente menos complejas que la serie EN 61508. En la norma de "seguridad funcional" (EN 62061), los requisitos para estos sistemas se dividen generalmente en Niveles de Integridad de la Seguridad (SIL 1-4). Los dispositivos, sensores o controles deben tener asignado, por tanto, un nivel SIL.

Normas de la serie EN 61508

La serie de normas EN 61508 "Seguridad funcional de los sistemas eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad" se compone de las partes siguientes:

Parte 1: Introducción al concepto de la seguridad funcional,
vista general de las normas de la serie IEC 61508
Parte 2: Requisitos para los sistemas
eléctricos/electrónicos/electrónicos programables relacionados con la seguridad
Parte 3: Requisitos del software
Parte 4: Definiciones y abreviaturas
Parte 5: Ejemplos para determinar el nivel de integridad de seguridad
Parte 6: Directrices para la aplicación de las partes 2 y 3
Parte 7: Presentación de técnicas y medidas

Situación jurídica de la EN/IEC 61508

Al no estar recogida en el Diario Oficial de la UE para la transposición de una Directiva europea (no está armonizada), la serie EN 61508 carece de "efecto de presunción". Si la norma se aplica de manera aislada, el diseñador de un sistema de mando no puede tener, por tanto, la certeza de que está cumpliendo los requisitos relevantes de la Directiva europea pertinente. No obstante, en las normativas IEC e ISO se hace a menudo referencia a la IEC 61508. De este modo, y aunque forma indirecta, la norma recobra su significado.
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
¿Le ha ayudado este artículo?