Reset a valores de origen: (realizar los siguientes pasos en <10 s)
- Desconectar la tensión del PSS
- Extraer la tarjeta SD
- Conectar la tensión del PSS
- Apretar el pulsador de reset >5 s hasta que parpadee el LED DIAG
- Soltar el pulsador de reset
- Apretar el pulsador de reset
- Soltar el pulsador de reset
La cabecera del control tiene ahora la siguiente configuración básica:
- Nombre de dispositivo: PSS_
_ - Dirección IP: 169.254.1.0 a 169.254.254.255 (configuración IP automática)
- Máscara de Subnet: 255.255.0.0
La tarjeta SD se puede formatear con un PC.