Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"772002","name":"PNOZ mm0.2p","price":"0.00","currency":"EUR","category":["0010100205710580NS"]}
La imagen real puede variar
PNOZ mm0.2p
Número de producto: 772002
GTIN: 4046548064735
Controles compactos y configurables seguros PNOZmulti Mini, dispositivo
base, ampliables, interface para la conexión segura con otro control
compacto configurable seguro, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas
por semiconductor seguras.
Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Controles compactos y configurables seguros PNOZmulti Mini, dispositivo base, ampliables, interface para la conexión segura con otro control compacto configurable seguro, 20 entradas digitales seguras, 4 salidas por semiconductor seguras. Aviso importante: este producto ha alcanzado el final de su ciclo de vida útil y dejará de estar disponible en breve. Rogamos contacte con su distribuidor PILZ para solicitar un producto sucesor o alternativo adecuado.
Informacion General
| Homologación |
CE
UKCA cULus Listed KCC KOSHA TÜV EAC |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Finalidad de U1 | Alimentación del sistema |
| Tensión alimentación (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 35 |
| Finalidad de U2 | Alimentación salidas semic. |
| Peso bruto (V) |
24
24 |
| Tipo tensión de aliment. U2 | DC |
| Tolerancia de U2 |
Entradas/salidas configurables
| Número de E/S configurables | 8 |
| Separ. galv. config. E/S | no |
| Nivel de señal en entrada en 1 | 15 ... 30 V DC |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 ... +5 V DC |
| Prot. cort. no seg. sal. sem. | sí |
| Tensión en 1 no seg. sal. sem. | UB - 2 V con 0,1 A |
Entradas
| Número de entradas digitales |
12
12 |
| Nivel de señal en entrada en 0 | -3 - +5 V DC |
| Entr. U tipo1 según EN 61131-2 | 24 V DC |
| Separación de pot. entrada | no |
Salidas de semiconductores
| N.º salidas por semiconductor | 4 |
| Sep. pot. de salidas semi. | sí |
| Salida semic. resist. corto. | sí |
Salidas de reloj de prueba
| N.º salidas tactos de prueba | 4 |
Datos medioambientales
| Norma para temp. ambiente | EN 60068-2-14 |
| Temperatura ambiente |
0
60 |
| Temperatura almac. según norma | EN 60068-2-1/-2 |
| Tolerancia de humedad s. norma |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-78 |
| Dato sobre resistencia humedad | 93 % H. R. con 40 °C |
| ¿Condensación permitida? | no permitido |
| Altura func. máx. s. n. m. | 2000 m |
| CEM según normativa .... | EN 61131-2 |
| Vibraciones según norma ... | EN 60068-2-6 |
| Acel. choque según norma 1 | 15 g |
| Dist. fuga/disp. superf. según | EN 61131-2 |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
| Norma p. grado de protección | EN 60529 |
| Grado de protección, lugar de | |
| Carcasa de clase de protección | IP20 |
| Tipo de protección de bornes |
Separación potencial
| Separación de pot. 1 entre | Salida semi. y tensión sist. |
| Tipo de separación de pot. 1 | Aislamiento básico |
Datos mecanicos
| Posición de montaje | horiz. sobre guía normalizada |
| Dimensiones guía normalizada | 35 x 7,5 EN 50022 |
| Material carcasa parte inf. | PC |
| Material carcasa placa frontal | PC |
| Material carcasa superior | PC |
| Borne de conexión |
Borne de muelle
Borne de tornillo |
| Flex. secc. admis. cond. AWG | 24 - 12 AWG |
| Dimensión de altura | 100 |
| Dimensión Ancho | 45 |
| Dimensión Profundidad | 120 |
| Peso neto | 236 |
| Peso bruto | 255 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | sí |
| Excep. RoHS según Directiva |
7a
6c 7c I |
| Cumplimiento de REACh | al menos una sustancia SVHC |
| Sustancias contenidas en REACh |
Plomo
Óxido de plomo |
| % del contaminante | > 0,1 |
| Número CAS |
7439-92-1
1317-36-8 |
| Entrada SCIP disponible | sí |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27242207 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000024 |
| ETIM Reference Feature | EC000236 |
| UNSPSC 25 | 39122331 |
| GTIN | 4046548064735 |
| Volumen | 0.634 dm3 |
| Harmonized System Code | 85371091 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
Accesorios Obligatorios
PNOZ s Set1screw terminals 45mm
750008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica detornillo, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.
PNOZ s Set1spring loaded terminals 45mm
751008
Juego de bornes de sustitución enchufables de 8 polos, técnica deresorte, VE = 1 ud.
X1, X2, X3, X4 por juego.
Lite Licence for PNOZmulti Config.
773010L
Licencia Lite PNOZmulti Configurator, versión completa limitada
a PNOZmulti m0p y mm0p, para usar en una estación de trabajo,
clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa en la familia
m0p y mm0p. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la
página web de Pilz.
Accesorios Opcionales
PNOZ s terminator plug ( 10 pieces)
750010
Clavija de terminación PNOZsigma o ampliación PNOZsigma, VPE = 10 ud.
PNOZ s connector (10 pieces)
750020
Conector macho para conectar un dispositivo base PNOZsigma condispositivo de ampliación
PNOZsigma, VPE = 10 ud.
Basic Licence for PNOZmulti Config.
773010B
Licencia básica del software PNOZmulti Configurator para usar la
versión completa en una estación de trabajo, clave de licencia parahabilitar
la funcionalidad completa.
User Licence for PNOZmulti Config
773010K
Licencia de usuario PNOZmulti Configurator, versión completa para usaren una
estación de trabajo adicional, clave de licencia para habilitar
la funcionalidad completa, válida solo para ampliar una licencia básica.
Atención: no incluye software. Se puede descargar de la
página web de Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010U
Licencia de actualización del número de versión de una licencia básica
existente a la versión completa del software PNOZmulti Configurator,
clave de licencia para habilitar la funcionalidad completa.
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
773010V
Licencia de actualización PNOZmulti Configurator, para actualizar elnúmero de versión
de una licencia de usuario previa, clave de licencia para habilitar la
funcionalidad completa. Atención: no incluye software. Se puede
descargar de la página web de Pilz.
Basic Licence for PNOZmulti Service
773011B
Licencia de servicio básica PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión de
servicio en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar la
funcionalidad de servicio. Atención: no incluye software. Se puede
descargar de la página web de Pilz.
User Licence for PNOZmulti Service
773011K
Licencia de servicio de usuario PNOZmulti Configurator, para el uso dela versión de
servicio en una estación de trabajo adicional, clave de licencia para
habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye
software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
Lite Licence for PNOZmulti Service
773011L
Licencia de servicio Lite PNOZmulti Configurator, para el uso de laversión
de servicio limitado a PNOZmulti m0p y mm0p, uso
en una estación de trabajo, clave de licencia para habilitar lafuncionalidad de
servicio. Atención: no incluye software. Se puede descargar de la
página web de Pilz.
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011U
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el
número de versión de una licencia de servicio básica previa, clave delicencia
para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye
software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
773011V
Licencia de servicio de actualización PNOZmulti Configurator, paraactualizar el
número de versión de una licencia de servicio de usuario previa, clavede licencia
para habilitar la funcionalidad de servicio. Atención: no incluye
software. Se puede descargar de la página web de Pilz.
PNOZ Chip Card Reader
779230
Lector de chip card para PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu
WB.
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
779240
Soporte de chip card, para PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
PNOZmulti Seal 12 pieces
779250
Etiqueta adhesiva para chip card, microcontroles PNOZmulti, 12 unidades.
PNOZ mm0.xp terminator left (10 pcs.)
779261
Clavija de terminación para el lado izquierdo del dispositivo basePNOZmulti,
amarillo/negro (10 ud.).