Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"C1000065","name":"PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
Número de producto: C1000065
Cable de conexión para PSENscan, conector hembra M12 de 17 polos, recto,
código A, apantallado, longitud de cable: 10 m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 1.5 A |
Res. típ. cond. cable datos K1 |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -40 - 80 °C |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector hembra M12 17 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | CuZn niquelado |
Superf. contacto material 1 | CuZn, dorado |
Material de la junta | FKM |
Material conectores hembra | CuZn |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Longitud cable | 10 m |
Tolerancia de long. cable K1 | |
Material superf. pantalla K1 | Cu |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 8 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 7.75 mm |
Mat. aislam. cable datos l K1 | PP |
Mat. aislam. cable.alim. K1 | PP |
Sección conductor datos AWG K1 | 28 |
Sección cable de datos K1 | |
Sección cond. UB K1 | |
Apantallado K1 | sí |
Tipo de apantallado K1 | Trenzado de cobre estañado |
Número de hilos | 17 |
Homologaciones del cable K1 |
UL AWM-Style 20233 |
Homologaciones del conector 1 | UL |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
UL FT2
UL 20233 |
Par tornillo de bloqueo | 0,4 Nm |
Peso neto | 725 g |
Peso bruto | 730 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85444210 |
UNSPSC 25 | 26121603 |
Código EAN | 4046548107241 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |
Volumen | 2.205 |