Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"C1000069","name":"Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0111","A0111B0248","00111002487169","0011100248716980UI"]}
Cable/XX/M12-12SM/XXX-XXXX/A/010/0Q25/XX
Número de producto: C1000069
Cable de conexión, conector macho M12 de 12 polos, recto, código A, 12 x0,25
mm², 10 m
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos eléctricos
Intensidad asignada | 1.5 A |
Resist.carac. cable K1 | máx. 84 Ohm/km a 20 °C |
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -50 - 80 °C |
Dist. fuga/disp. superf. según | IEC 60664-1 |
Grado suciedad dist.fuga/disp. | 2 |
Datos mecanicos
Tipo conector 1 | Conector macho M12 12 polos |
Forma tipo de conector macho 1 | recto |
Código de conector macho M12 1 | codificación A |
Mat. anillo rosc. con. macho 1 | GD-Zn, Ni |
Superf. contacto material 1 | CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. |
Material conectores macho | |
Material conductor K1 | Cu |
Mat. aislam. cable K1 | PP (9Y) |
Tipo de cable K1 | Li9Y11Y |
Longitud cable | 10 m |
Color envoltura exterior 1 | Amarillo señal RAL1003 |
Color de la carcasa | negro |
Material envoltura de cable 1 | TPU/TPE-U |
Capacidad de arrastre cable 1 | no |
Radio flex. (al instalar) K1 | 6 x Ø |
Diámetro ext. máx. cable K1 | 5.9 mm |
Sección de los conductores | 0.25 mm² |
Sección de conductor AWG K1 | 24 |
Apantallado K1 | no |
Número de hilos | 12 |
Homologaciones del cable K1 | UL AWM-Style 20233/11558 |
Homologaciones del conector 1 | UL 94 |
No contiene halógenos | Sí |
Resistencia a aceites | resistente |
Propiedades ignífugas |
UL Cable Flame, FT1
DIN EN 60332-1-2 (60 s) |
Par tornillo de bloqueo | 0,6 Nm |
Peso neto | 455 g |
Peso bruto | 465 g |
Medio ambiente
WEEE classifikation (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Datos comerciales
UNSPSC 25 | 26121603 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27060311 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000026 |
ETIM Reference Feature | EC001855 |