Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"8G000011","name":"PMC EZ701UDAPC5O095","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0820","00107002277176","0010700227717680VG"]}
PMC EZ701UDAPC5O095
Número de producto: 8G000011
EZ-Servo motors:
Mo = 8,3Nm; Io = 8,0A; UN = 400V; nN = 3000min-1; Jmot = 8,5kgcm2;
Encoder ECI 1118-G2 EnDat2.2 singleturn; without brake;
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Carcasa de clase de protección |
Datos mecanicos
Peso neto | 8300 g |
Peso bruto | 11300 g |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 85015220 |
UNSPSC 25 | 39121021 |
Código EAN | 4046548105193 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 27022602 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000034 |
ETIM Reference Feature | EC001851 |
Volumen | 0 |