Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"317999","name":"PASkey","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0400","A0400B0440","00102002107037","0010200210703780J4"]}
La imagen real puede variar
PASkey
Número de producto: 317999
Memoria USB encriptada en robusta carcasa metálica. Para
elalmacenamiento seguro y
cómodo y la transferencia de PASunits. Incluye memoria flash RAM
USB 3.1 de 16 GB de calidad industrial.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Informacion General
Homologación |
CE
UKCA |
Datos técnicos
Datos medioambientales
Temperatura ambiente | -25 - 55 °C |
Datos mecanicos
Dimensión de altura | 22 mm |
Dimensión Ancho | 12.1 mm |
Dimensión Profundidad | 4.5 mm |
Peso neto | 3 g |
Peso bruto | 4 g |
Medio ambiente
Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
Conformidad RoHS | sí |
Excepciones RoHS | no |
Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
WEEE classifikation (08/2018) | 6 small IT-/communic. device |
Datos comerciales
Harmonized System Code | 84733020 |
UNSPSC 25 | 32101622 |
Código EAN | 4046548067040 |
ECLASS Version | ECLASS-13 |
ECLASS Reference Feature | 19150701 |
ETIM Version | ETIM-9.0 |
ETIM Reference Group | EG000041 |
ETIM Reference Feature | EC001068 |
Volumen | 0.015 |