Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"630952","name":"PSEN op Protective Column-120/1","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0100","A0100B0130","00106002197040","0010600219704080GT"]}
La imagen real puede variar
PSEN op Protective Column-120/1
Número de producto: 630952
GTIN: 4046548068900
Perfil de aluminio de 120 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective
Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket"
, se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores
contra cargas mecánicas intensas.
Unidad
Añadir
Guardar cesta de compra
Cree un pedido nuevo o solicite una oferta personalizada.
Seleccione el uso previsto
Perfil de aluminio de 120 cm de longitud. Junto con la "PSEN opProtective Base/1" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN op ProtectiveBracket" , se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los espejosdeflectores contra cargas mecánicas intensas.
Informacion General
| Homologación | - |
Datos técnicos
Datos mecanicos
| Material de la carcasa | Aluminio |
| Peso neto | 9310 |
| Peso bruto | 9800 |
Medio ambiente
| Directiva RoHS |
2011/65/UE
2015/863/UE |
| Conformidad RoHS | sí |
| Excepciones RoHS | no |
| Cumplimiento de REACh | No contiene sustancias SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 0 not relevant |
Datos comerciales
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27273791 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000026 |
| ETIM Reference Feature | EC003015 |
| UNSPSC 25 | 32131023 |
| GTIN | 4046548068900 |
| Volumen | 0 dm3 |
| Harmonized System Code | 90319000 |
| Tipo de número arancelario | TARIC |
| Use of customs tariff number |
Ausfuhr
Einfuhr |
| Canti. por unidad de embalaje | 1 |
Accesorios Obligatorios
PSEN op Protective Base/1
630955
PSEN op Protective Base/1 se compone de una placa base de aceroinoxidable
, 3 muelles y un sistema de fijación adecuado. Junto con la "PSEN op
Protective Column" y los ángulos de montaje correspondientes "PSEN opProtective
Bracket", se protege las barreras fotoeléctricas de seguridad y los
espejos deflectores contra cargas mecánicas intensas.
PSEN op Protective Bracket-6/1
630957
Kit de montaje con 6 perfiles de montaje para fijar una
barrera fotoeléctrica de seguridad de más de 120 cm de longitud de
la serie "PSEN op.../1" en el perfil de aluminio correspondiente "PSENop Protective
Column/1".
PSEN op Protective Bracket Mirror/1
630960
Kit de montaje con 4 perfiles de montaje para fijar un espejo deflector
de la serie "PSEN op Mirror .../1" en el perfil de aluminiocorrespondiente "PSEN
op Protective Column/1".